Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6476 € - 0,6476 € | 3228 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
amaton kaksipyöräinen kalustepyörä
|
Musta
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
0,8806 € - 0,8806 € | 2450 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
Nailon
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
1,0021 € - 1,0021 € | 996 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
1,1319 € - 1,1319 € | 967 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
Nailon
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,8778 € - 0,8778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
3,8882 € - 7,3027 € | 219 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
2,0262 € - 4,2551 € | 537 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
|
Musta
|
Termoplastinen
|
|
||
2,8888 € - 6,0664 € | 148 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
3,0394 € - 6,3827 € | 256 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
2,0097 € - 4,2205 € | 3490 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
amaton kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
1,9578 € - 4,1114 € | 290 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
3,587 € - 7,5327 € | 1237 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
2,6012 € - 5,4627 € | 58 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kaksipyöräinen urapintainen varsi
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
4,737 € - 8,8265 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
1,4654 € - 3,0774 € | 2552 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
9,5837 € - 18,6882 € | 494 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
42,798 € - 89,8759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
8,4336 € - 17,7106 € | 10 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
10270349 | 5,7228 € - 11,1554 € | 349 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|
11,6099 € - 24,3809 € | 64 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa