Valikko Haku

Huonekalu- ja toimistokalustepyörät

Varastossa

Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.

Sarjanumero: SR5769 ,SR1547

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
9,5289 € - 21,1033 € 1096 Varastossa
60.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Harmaa
TPR
50.0 kg
45,0707 € - 94,6486 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Harmaa
TPR
70.0 kg
11,9522 € - 11,9522 € 68 Varastossa
50.0 mm
ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä
Musta
PA
35.0 kg
56,1468 € - 117,9082 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Harmaa
TPR
70.0 kg
7,2562 € - 13,5705 € 10 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Musta
Muovi
50.0 kg
7,7901 € - 14,5768 € 12 Varastossa
63.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
40.0 kg
4,8192 € - 9,0278 € 475 Varastossa
40.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
25.0 kg
0,7119 € - 1,7624 € 160 Varastossa
28.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
15.0 kg
5,1341 € - 10,7816 € 40 Varastossa
35.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
12.0 kg
7,7901 € - 14,5768 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
PP
5,4229 € - 5,4229 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
Termoplastinen polymeeri
12.0 kg
4,9698 € - 9,2578 € 214 Varastossa
50.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
35.0 kg
4,0056 € - 8,4118 € 66 Varastossa
50.0 mm
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
Väritön
PA
100.0 kg
3,1642 € - 6,6448 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
Musta
PP
25.0 kg
3,3976 € - 7,135 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Musta
PP
25.0 kg
4,2794 € - 8,9868 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Punainen valkoinen
PA
25.0 kg
4,4221 € - 9,2864 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
Punainen valkoinen
PA
25.0 kg
4,2989 € - 4,2989 € 12 Varastossa
50.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
Musta
Termoplastinen polymeeri
15.0 kg
4,3948 € - 4,3948 € 480 Varastossa
40.0 mm
Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
Musta
Termoplastinen polymeeri
12.0 kg
1,7845 € - 3,7516 € 445 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
Musta
PA
60.0 kg
  • / 5
Kaksipyöräinen laitepyörä 60.0 mm 50.0 kg Nelikulmainen levy Harmaa

10292501

Hinta-alue
21,1033 € - 9,5289 €

Varastotasot
1096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kaksipyöräinen laitepyörä 100.0 mm 70.0 kg Nelikulmainen levy Harmaa

10292556

Hinta-alue
94,6486 € - 45,0707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Nelikulmainen levy Musta

10292471

Hinta-alue
11,9522 € - 11,9522 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Metalli
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kaksipyöräinen laitepyörä 120.0 mm 70.0 kg Nelikulmainen levy Harmaa

10292563

Hinta-alue
117,9082 € - 56,1468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 80.0 mm 50.0 kg Pultin reikä Musta

10277706

Hinta-alue
13,5705 € - 7,2562 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10277874

Hinta-alue
14,5768 € - 7,7901 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10277850

Hinta-alue
9,0278 € - 4,8192 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Pallonmuotoinen pyörä Vain pyörä 28.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292235

Hinta-alue
1,7624 € - 0,7119 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    28.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä Kierrevarsi 35.0 mm 12.0 kg PP Musta

10292266

Hinta-alue
10,7816 € - 5,1341 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys 47.0 mm Punainen

10277898

Hinta-alue
14,5768 € - 7,7901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä - kääntyvä 35.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Termoplastinen polymeeri

10645635

Hinta-alue
5,4229 € - 5,4229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pyälletty varsi
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10277867

Hinta-alue
9,2578 € - 4,9698 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 100.0 kg Gripneck-varsi Väritön

10280010

Hinta-alue
8,4118 € - 4,0056 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
  • Kalustepyörän tyyppi
    ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10352038

Hinta-alue
6,6448 € - 3,1642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Pultin reikä Musta

10352045

Hinta-alue
7,135 € - 3,3976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Pultin reikä Punainen valkoinen

10352090

Hinta-alue
8,9868 € - 4,2794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen valkoinen

10352083

Hinta-alue
9,2864 € - 4,4221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä kierretapilla 50.0 mm (DIA) 17.0 mm (W)

10292396

Hinta-alue
4,2989 € - 4,2989 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 40.0 mm 12.0 kg Pyälletty varsi Musta

10292402

Hinta-alue
4,3948 € - 4,3948 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
  • Asennustyyppi
    Pyälletty varsi
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 60.0 kg Gripneck-varsi Musta

10280034

Hinta-alue
3,7516 € - 1,7845 €

Varastotasot
445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi