Valikko Haku

Hyllytuet - sylinterin O-renkaat

Varastossa

Shelf Support is ideal for use on a glass shelf and other shelving displays. It has an attractive finished appearance. It features an integrated spigot mount design.

  • Materials: Steel and Zinc Alloy

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Projektiokoko Osta
1,1377 € - 2,3662 € 17798 Varastossa
Teräs
0,3039 € - 0,6296 € 19672 Varastossa
Sinkkiseos
5.0 mm
0,1944 € - 0,2149 € 10337 Varastossa
Sinkkiseos
5.0 mm
0,7639 € - 1,4289 € 32213 Varastossa
Teräs
Hyllytuki T2 Teräs

10390641

Hinta-alue
2,3662 € - 1,1377 €

Varastotasot
17798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Kromattu teräs
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Lasi
  • Materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Spigot
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli
Hyllytuki T7 5.0 mm Sinkkiseos

10390610

Hinta-alue
0,6296 € - 0,3039 €

Varastotasot
19672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Lasi
  • Materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustapa
    Spigot
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli
  • Tuen tyyppi
    Suction Pad
Hyllytuki T4 5.0 mm Sinkkiseos

10390580

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1944 €

Varastotasot
10337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Nikkelöity teräs
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Puu
  • Materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustapa
    Spigot
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli
Hyllytuki T1 Teräs

10390634

Hinta-alue
1,4289 € - 0,7639 €

Varastotasot
32213 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Kromattu teräs
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Lasi
  • Materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Spigot
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli