Nämä ID Xpansion -kiinnittimet on suunniteltu sisähalkaisijaltaan 4,1 mm:stä enintään 250 mm:iin olevien osien tiheään työstöön pysty- tai vaakasuorilla jyrsimillä.Tuotetta voidaan käyttää myös laajenevana karana sorvissa.
Sen matala profiili soveltuu sorvattujen työkappaleiden toissijaisiin työstötoimintoihin. Siihen mahtuu enemmän kappaleita työkappaleen napaa tai kiinnityslevyä kohti, ja se on helppo valmistaa sorvilla tai jyrsinkoneella mittojen mukaan.
Sen asennuksessa ja kiristämisessä käytetään kuusiokulma-avainta, hydraulisia vetosylintereitä tai Speed block -tukea. Sen runko on niukkahiilistä terästä, ja sitä käytetään työstettävyyteen, lääkinnällisiin laitteisiin, elektroniikan valmistukseen ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.
Materiaali: Niukkahiilinen teräs Sarjanumero: SR12051
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | h3 | d5 | h2 | h1 | d4 | d1 +0.000|-0.050 | d3 min | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171,33 € - 201,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
107.5
|
29.3
|
||
1 038,78 € - 1 222,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
152.4
|
29.3
|
||
62,27 € - 73,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.5
|
16.3
|
22.2
|
28.6
|
M10
|
50.0
|
18.0
|
||
76,70 € - 90,24 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.6
|
20.3
|
25.4
|
31.8
|
M12
|
56.0
|
23.0
|
||
45,05 € - 53,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.1
|
4.1
|
7.6
|
10.7
|
M2
|
20.0
|
4.1
|
||
216,61 € - 254,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
||
47,95 € - 56,41 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
13.2
|
19.0
|
24.9
|
M8
|
37.5
|
13.5
|
||
45,05 € - 53,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
7.2
|
16.0
|
21.8
|
M4
|
29.7
|
7.1
|
||
45,05 € - 53,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
11.2
|
19.0
|
24.9
|
M6
|
31.5
|
12.2
|
||
98,35 € - 115,71 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
69.5
|
29.3
|
||
591,73 € - 696,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
||
107,78 € - 126,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
75.5
|
29.3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa