Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan paksuus Kierrekoko Kannan korkeus Kierteen pituus Osta
53,7265 € - 53,7265 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
53,3245 € - 53,3245 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
45,8679 € - 45,8679 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
49,6416 € - 49,6416 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
52,0925 € - 52,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
46,2958 € - 46,2958 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
52,8577 € - 52,8577 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
45,9716 € - 45,9716 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
52,5335 € - 52,5335 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
52,8317 € - 52,8317 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
45,1676 € - 45,1676 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
54,6473 € - 54,6473 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
56,4109 € - 56,4109 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
51,7943 € - 51,7943 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
51,6646 € - 51,6646 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
53,7265 € - 53,7265 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
43,9486 € - 43,9486 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
47,2555 € - 47,2555 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
51,496 € - 51,496 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
54,0507 € - 54,0507 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
  • / 3
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Teräs

10504390

Hinta-alue
53,7265 € - 53,7265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Teräs

10504307

Hinta-alue
53,3245 € - 53,3245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Teräs

10504383

Hinta-alue
45,8679 € - 45,8679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Teräs

10504468

Hinta-alue
49,6416 € - 49,6416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Teräs

10504543

Hinta-alue
52,0925 € - 52,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Teräs

10504628

Hinta-alue
46,2958 € - 46,2958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    13.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M4 Teräs

10504703

Hinta-alue
52,8577 € - 52,8577 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    17.1 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Teräs

10504567

Hinta-alue
45,9716 € - 45,9716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    13.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Teräs

10504437

Hinta-alue
52,5335 € - 52,5335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Teräs

10504512

Hinta-alue
52,8317 € - 52,8317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Teräs

10504598

Hinta-alue
45,1676 € - 45,1676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    13.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Teräs

10504734

Hinta-alue
54,6473 € - 54,6473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    5.7 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Teräs

10504758

Hinta-alue
56,4109 € - 56,4109 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    14.7 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Teräs

10504314

Hinta-alue
51,7943 € - 51,7943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Teräs

10504550

Hinta-alue
51,6646 € - 51,6646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Teräs

10504635

Hinta-alue
53,7265 € - 53,7265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    13.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Teräs

10504475

Hinta-alue
43,9486 € - 43,9486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Teräs

10504710

Hinta-alue
47,2555 € - 47,2555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    5.7 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M5 Teräs

10504284

Hinta-alue
51,496 € - 51,496 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    14.7 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Teräs

10504369

Hinta-alue
54,0507 € - 54,0507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs