These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Kierteen pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,271 € - 0,4394 € | 200 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1182 € - 0,2149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1258 € - 0,2286 € | 23470 Varastossa |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3057 € - 0,3057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4753 € - 0,5868 € | 475 Varastossa |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0474 € - 0,0474 € | 771 Varastossa |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,2432 € - 0,2542 € | 358080 Varastossa |
4.5 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,2268 € - 0,2268 € | 27000 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1236 € - 0,1451 € | 189 Varastossa |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0831 € - 0,0975 € | 9000 Varastossa |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1311 € - 0,1533 € | 3054 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1575 € - 0,1658 € | 12277 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,112 € - 0,1312 € | 589 Varastossa |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3067 € - 0,3067 € | 3697 Varastossa |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,478 € - 0,5057 € | 5080 Varastossa |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1173 € - 0,1372 € | 3986 Varastossa |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1671 € - 0,1754 € | 2672 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1889 € - 0,3436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1998 € - 0,3641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4518 € - 0,7105 € | 800 Varastossa |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa