Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
0,0289 € - 0,0289 € 2884 Varastossa
Suorakulma
Valkoinen
Huopa
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,0694 € - 0,0811 € 8907 Varastossa
Suorakulma
Ruskea
Huopa
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1189 € - 0,1389 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suorakulma
Valkoinen
Huopa
25.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,1189 € - 0,1389 € 35 Varastossa
Suorakulma
Ruskea
Huopa
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0936 € - 0,131 € 1008 Varastossa
Suorakulma
Ruskea
Huopa
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0876 € - 0,1025 € 2000 Varastossa
Suorakulma
Valkoinen
Huopa
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,0346 € - 0,0346 € 2024 Varastossa
Suorakulma
Valkoinen
Huopa
25.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
0,0876 € - 0,1025 € 1040 Varastossa
Suorakulma
Ruskea
Huopa
40.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,4659 € - 1,1443 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Ruskea
Huopa
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,0269 € - 0,0269 € 2774 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
0,2216 € - 0,3103 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
19.1 mm
0,055 € - 0,0769 € 1800 Varastossa
Musta
PU
7.9 mm
0,2091 € - 0,2927 € 33536 Varastossa
Musta
PU
16.5 mm
0,0433 € - 0,0607 € 1350 Varastossa
Musta
PU
8.6 mm
0,0878 € - 0,123 € 16608 Varastossa
Harmaa
PU
10.0 mm
0,0832 € - 0,0974 € 1008 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,2091 € - 0,2927 € 5194 Varastossa
Musta
PU
19.1 mm
0,0617 € - 0,0864 € 27936 Varastossa
Kirkas
PU
9.9 mm
0,0768 € - 0,1075 € 21000 Varastossa
Musta
PU
9.5 mm
0,0776 € - 0,1086 € 12300 Varastossa
Kirkas
PU
9.5 mm
  • / 11
Tarrapintainen tassu Suorakulma 30.0 mm 20.0 mm Huopa

10255919

Hinta-alue
0,0289 € - 0,0289 €

Varastotasot
2884 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Suorakulma 20.0 mm 30.0 mm Huopa

10255643

Hinta-alue
0,0811 € - 0,0694 €

Varastotasot
8907 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Suorakulma 50.0 mm 25.0 mm Huopa

10255940

Hinta-alue
0,1389 € - 0,1189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Suorakulma 25.0 mm 50.0 mm Huopa

10255674

Hinta-alue
0,1389 € - 0,1189 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Suorakulma 25.0 mm 35.0 mm Huopa

10255667

Hinta-alue
0,131 € - 0,0936 €

Varastotasot
1008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Suorakulma 40.0 mm 20.0 mm Huopa

10255926

Hinta-alue
0,1025 € - 0,0876 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Suorakulma 35.0 mm 25.0 mm Huopa

10255933

Hinta-alue
0,0346 € - 0,0346 €

Varastotasot
2024 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Suorakulma 20.0 mm 40.0 mm Huopa

10255650

Hinta-alue
0,1025 € - 0,0876 €

Varastotasot
1040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Pyöreä 70.0 mm 70.0 mm Huopa

10255551

Hinta-alue
1,1443 € - 0,4659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 26.0 mm 26.0 mm Huopa

10255759

Hinta-alue
0,0269 € - 0,0269 €

Varastotasot
2774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste 19.1 mm 4.1 mm PU Kirkas

10316634

Hinta-alue
0,3103 € - 0,2216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    4.1 mm
Liimattava pehmuste 7.9 mm 2.2 mm PU Musta

10164747

Hinta-alue
0,0769 € - 0,055 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    2.2 mm
Liimattava pehmuste 15.9 mm 10.1 mm PU Musta

10164600

Hinta-alue
0,2927 € - 0,2091 €

Varastotasot
33536 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    10.1 mm
Liimattava pehmuste 8.6 mm 2.2 mm PU Musta

10164990

Hinta-alue
0,0607 € - 0,0433 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    2.2 mm
Liimattava pehmuste 10.0 mm 3.1 mm Harmaa PU

10247648

Hinta-alue
0,123 € - 0,0878 €

Varastotasot
16608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 28.0 mm 28.0 mm Huopa

10255476

Hinta-alue
0,0974 € - 0,0832 €

Varastotasot
1008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste 19.1 mm 4.1 mm PU Musta

10316641

Hinta-alue
0,2927 € - 0,2091 €

Varastotasot
5194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    4.1 mm
Liimattava pehmuste 10.0 mm 3.0 mm PU Kirkas

10316566

Hinta-alue
0,0864 € - 0,0617 €

Varastotasot
27936 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
Liimattava pehmuste 9.5 mm 3.1 mm PU Musta

10164815

Hinta-alue
0,1075 € - 0,0768 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 9.5 mm 3.1 mm PU Kirkas

10164808

Hinta-alue
0,1086 € - 0,0776 €

Varastotasot
12300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm