Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
0,2484 € - 0,3478 € Kysy toimitusaikaa täältä
Lieriömäinen
Kirkas
PU;Kumi
128
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
0,2162 € - 0,3027 € Kysy toimitusaikaa täältä
Lieriömäinen
Kirkas
PU;Kumi
98
4.1 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,1607 € - 0,225 € 13041 Varastossa
Puolipallo
Musta
PU;Kumi
84
1.9 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,1143 € - 0,16 € 52400 Varastossa
Lieriömäinen
Musta
PU;Kumi
200
1.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,4794 € - 0,6711 € Kysy toimitusaikaa täältä
Lieriömäinen
Kirkas
PU;Kumi
32
2.5 mm
31.5 mm
31.2 mm
0,3417 € - 0,4783 € Kysy toimitusaikaa täältä
Lieriömäinen
Kirkas
PU;Kumi
84
5.1 mm
20.0 mm
19.8 mm
0,0969 € - 0,1356 € 6696 Varastossa
Puolipallo
Musta
PU;Kumi
72
3.8 mm
9.6 mm
9.5 mm
0,1674 € - 0,2344 € 22564 Varastossa
Lieriömäinen
Kirkas
PU;Kumi
200
6.4 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2142 € - 0,2998 € 14797 Varastossa
Puolipallo
Kirkas
PU;Kumi
128
7.9 mm
16.0 mm
15.7 mm
0,1121 € - 0,157 € 3388 Varastossa
Puolipallo
Kirkas
PU;Kumi
242
5.1 mm
11.1 mm
11.1 mm
0,0573 € - 0,0803 € 13200 Varastossa
Puolipallo
Musta
PU;Kumi
300
5.4 mm
9.6 mm
9.5 mm
0,3264 € - 0,4569 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kartiomainen
Kirkas
PU;Kumi
100
14.2 mm
18.3 mm
18.3 mm
0,2947 € - 0,4126 € 2058 Varastossa
Puolipallo
Musta
PU;Kumi
98
9.7 mm
17.6 mm
17.8 mm
0,0877 € - 0,1228 € 9800 Varastossa
Lieriömäinen
Kirkas
PU;Kumi
200
4.8 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,0795 € - 0,1113 € 5082 Varastossa
Puolipallo
Musta
PU;Kumi
242
5.1 mm
11.1 mm
11.1 mm
0,1607 € - 0,225 € 19066 Varastossa
Puolipallo
Kirkas
PU;Kumi
84
1.9 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,306 € - 0,4284 € 6174 Varastossa
Puolipallo
Kirkas
PU;Kumi
98
9.7 mm
17.6 mm
17.8 mm
0,0611 € - 0,0856 € 2312 Varastossa
Puolipallo
Musta
PU;Kumi
578
1.6 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,2104 € - 0,2945 € 7578 Varastossa
Litteä
Kirkas
PU
200
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9,9591 € - 11,1542 € 222 Varastossa
Kupu
Väritön
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
  • / 11
Liimattava pehmuste Lieriömäinen 16.5 mm 10.2 mm PU;Kumi Kirkas

10164594

Hinta-alue
0,3478 € - 0,2484 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    128
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Lieriömäinen 19.1 mm 4.1 mm PU;Kumi Kirkas

10316634

Hinta-alue
0,3027 € - 0,2162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    98
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Puolipallo 19.1 mm 1.9 mm PU;Kumi Musta

10164891

Hinta-alue
0,225 € - 0,1607 €

Varastotasot
13041 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    84
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Puolipallo
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Lieriömäinen 12.7 mm 1.5 mm PU;Kumi Musta

10022757

Hinta-alue
0,16 € - 0,1143 €

Varastotasot
52400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    200
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Lieriömäinen 31.2 mm 2.5 mm PU;Kumi Kirkas

10165003

Hinta-alue
0,6711 € - 0,4794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    32
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Lieriömäinen 19.8 mm 5.1 mm PU;Kumi Kirkas

10022740

Hinta-alue
0,4783 € - 0,3417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    84
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Puolipallo 9.5 mm 3.8 mm PU;Kumi Musta

10164624

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0969 €

Varastotasot
6696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    72
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Puolipallo
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Lieriömäinen 12.7 mm 6.4 mm PU;Kumi Kirkas

10164969

Hinta-alue
0,2344 € - 0,1674 €

Varastotasot
22564 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    200
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Puolipallo 15.7 mm 7.9 mm PU;Kumi Kirkas

10164631

Hinta-alue
0,2998 € - 0,2142 €

Varastotasot
14797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    128
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Puolipallo
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Puolipallo 11.1 mm 5.1 mm PU;Kumi Kirkas

10164679

Hinta-alue
0,157 € - 0,1121 €

Varastotasot
3388 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    242
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Puolipallo
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Puolipallo 9.5 mm 5.4 mm PU;Kumi Musta

10164709

Hinta-alue
0,0803 € - 0,0573 €

Varastotasot
13200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    300
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Puolipallo
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Kartiomainen 18.3 mm 14.2 mm PU;Kumi Kirkas

10164860

Hinta-alue
0,4569 € - 0,3264 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    100
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Kartiomainen
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Puolipallo 17.8 mm 9.7 mm PU;Kumi Musta

10165034

Hinta-alue
0,4126 € - 0,2947 €

Varastotasot
2058 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    98
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Puolipallo
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Lieriömäinen 9.5 mm 4.8 mm PU;Kumi Kirkas

10164822

Hinta-alue
0,1228 € - 0,0877 €

Varastotasot
9800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    200
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Puolipallo 11.1 mm 5.1 mm PU;Kumi Musta

10164686

Hinta-alue
0,1113 € - 0,0795 €

Varastotasot
5082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    242
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Puolipallo
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Puolipallo 19.1 mm 1.9 mm PU;Kumi Kirkas

10164884

Hinta-alue
0,225 € - 0,1607 €

Varastotasot
19066 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    84
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Puolipallo
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Puolipallo 17.8 mm 9.7 mm PU;Kumi Kirkas

10165027

Hinta-alue
0,4284 € - 0,306 €

Varastotasot
6174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    98
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Puolipallo
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Puolipallo 6.4 mm 1.6 mm PU;Kumi Musta

10164938

Hinta-alue
0,0856 € - 0,0611 €

Varastotasot
2312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    578
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Puolipallo
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Litteä 12.7 mm 3.5 mm PU

10233498

Hinta-alue
0,2945 € - 0,2104 €

Varastotasot
7578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    200
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Kupu 11.0 mm 5.0 mm PU

10333808

Hinta-alue
11,1542 € - 9,9591 €

Varastotasot
222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    56
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Kupu
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB