Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1108 € - 0,1551 € | 5324 Varastossa |
Kupu
|
Musta
|
PU
|
242
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,3957 € - 0,554 € | 4377 Varastossa |
Kupu
|
Musta
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0795 € - 0,1113 € | 105000 Varastossa |
Lieriömäinen
|
Musta
|
PU;Kumi
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,204 € - 0,2856 € | 6854 Varastossa |
Lieriömäinen
|
Musta
|
PU;Kumi
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0857 € - 0,12 € | 16935 Varastossa |
Pyöreä
|
Harmaa
|
PU
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0413 € - 0,0483 € | 29002 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3746 € - 0,5244 € | 4200 Varastossa |
Lieriömäinen
|
Musta
|
PU;Kumi
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,2901 € - 0,3385 € | 346 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,1658 € - 0,1948 € | 154 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1128 € - 0,1319 € | 4900 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,2052 € - 0,2873 € | 24399 Varastossa |
Puolipallo
|
Musta
|
PU;Kumi
|
128
|
0.311 in
7.9 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
0,0645 € - 0,0755 € | 572 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,3672 € - 0,514 € | 1792 Varastossa |
Litteä
|
Kirkas
|
PU
|
128
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,3716 € - 0,5314 € | 3038 Varastossa |
Kupu
|
Harmaa
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1244 € - 0,1742 € | 9354 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0602 € - 0,0843 € | 576 Varastossa |
Puolipallo
|
Kirkas
|
PU;Kumi
|
288
|
0.118 in
3.0 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0536 € - 0,0751 € | 3600 Varastossa |
Puolipallo
|
Kirkas
|
PU;Kumi
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0703 € - 0,0985 € | 25600 Varastossa |
Pyöreä-Pyramidi
|
Kirkas
|
PU;Kumi
|
200
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5712 € - 0,7996 € | 16 Varastossa |
Lieriömäinen
|
Musta
|
PU;Kumi
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
0,3264 € - 0,4569 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kartiomainen
|
Kirkas
|
PU;Kumi
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
18.3 mm
18.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa