Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
0,0857 € - 0,12 € 2683 Varastossa
Kupu
Kirkas
PU
288
3.1 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1005 € - 0,1407 € 4167 Varastossa
Neliö
Musta
PU
200
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2222 € - 0,3111 € 1764 Varastossa
Litteä
Musta
PU
98
1.9 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,2091 € - 0,2927 € 8322 Varastossa
Neliö
Kirkas
PU
200
5.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,3162 € - 0,4426 € 56036 Varastossa
Neliö
Kirkas
PU
78
7.5 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,7177 € - 0,7177 € 2016 Varastossa
Pyöreä
Musta
PU
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
0,5689 € - 0,5689 € 5208 Varastossa
Litteä
Kirkas
PU
84
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,3162 € - 0,4426 € 2496 Varastossa
Neliö
Musta
PU
78
7.5 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,2092 € - 0,2929 € 16850 Varastossa
Neliö
Musta
PU
200
5.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2244 € - 0,3141 € 11314 Varastossa
Litteä
Kirkas
PU
98
1.9 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,0703 € - 0,1173 € 16072 Varastossa
Kupu
Kirkas
PU
392
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,2562 € - 0,3587 € 2098 Varastossa
Neliö
Valkoinen
PU
78
7.5 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,2911 € - 0,2911 € 8096 Varastossa
Litteä
Musta
PU
84
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,1014 € - 0,142 € 35482 Varastossa
Neliö
Kirkas
PU;Kumi
200
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,3039 € - 0,4255 € 3381 Varastossa
Pyramidi
Kirkas
PU;Kumi
98
7.6 mm
20.6 mm
20.6 mm
0,1103 € - 0,1544 € 5194 Varastossa
Neliö
Musta
PU;Kumi
200
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0796 € - 0,1115 € 5000 Varastossa
Neliö
Kirkas
PU;Kumi
200
3.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2017 € - 0,2824 € 7056 Varastossa
Pyramidi
Musta
PU;Kumi
98
7.6 mm
20.6 mm
20.6 mm
0,3774 € - 0,5283 € 40 Varastossa
Neliö
Kirkas
PU;Kumi
100
9.7 mm
19.1 mm
19.8 mm
0,0856 € - 0,1199 € 200 Varastossa
Neliö
Musta
PU;Kumi
200
3.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • / 11
Liimattava pehmuste Kupu 10.0 mm 3.1 mm PU

10247655

Hinta-alue
0,12 € - 0,0857 €

Varastotasot
2683 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    288
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Kupu
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

10233412

Hinta-alue
0,1407 € - 0,1005 €

Varastotasot
4167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    200
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Musta
Liimattava pehmuste Litteä 19.0 mm 1.9 mm PU

10247747

Hinta-alue
0,3111 € - 0,2222 €

Varastotasot
1764 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    98
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 5.7 mm PU

10252383

Hinta-alue
0,2927 € - 0,2091 €

Varastotasot
8322 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    200
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Kirkas
Liimattava pehmuste Neliö 20.5 mm 7.5 mm PU

10252444

Hinta-alue
0,4426 € - 0,3162 €

Varastotasot
56036 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    78
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Kirkas
Liimattava pehmuste Pyöreä 22.3 mm 10.1 mm PU

10252468

Hinta-alue
0,7177 € - 0,7177 €

Varastotasot
2016 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    72
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Litteä 19.0 mm 4.0 mm PU

10276549

Hinta-alue
0,5689 € - 0,5689 €

Varastotasot
5208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    84
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 20.5 mm 7.5 mm PU

10252437

Hinta-alue
0,4426 € - 0,3162 €

Varastotasot
2496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    78
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Musta
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 5.7 mm PU

10233429

Hinta-alue
0,2929 € - 0,2092 €

Varastotasot
16850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    200
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Musta
Liimattava pehmuste Litteä 19.0 mm 1.9 mm PU

10252413

Hinta-alue
0,3141 € - 0,2244 €

Varastotasot
11314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    98
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Kupu 8.0 mm 2.2 mm PU

10252352

Hinta-alue
0,1173 € - 0,0703 €

Varastotasot
16072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    392
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Kupu
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 20.5 mm 7.5 mm PU

10233436

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2562 €

Varastotasot
2098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    78
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Valkoinen
Liimattava pehmuste Litteä 19.0 mm 4.0 mm PU

10241745

Hinta-alue
0,2911 € - 0,2911 €

Varastotasot
8096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    84
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 5.8 mm PU;Kumi Kirkas

10316597

Hinta-alue
0,142 € - 0,1014 €

Varastotasot
35482 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    200
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Kirkas
Liimattava pehmuste Pyramidi 20.6 mm 7.6 mm PU;Kumi Kirkas

10112441

Hinta-alue
0,4255 € - 0,3039 €

Varastotasot
3381 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    98
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Pyramidi
  • Väri
    Kirkas
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 5.8 mm PU;Kumi Musta

10316603

Hinta-alue
0,1544 € - 0,1103 €

Varastotasot
5194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    200
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Musta
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.0 mm PU;Kumi Kirkas

10316610

Hinta-alue
0,1115 € - 0,0796 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    200
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Kirkas
Liimattava pehmuste Pyramidi 20.6 mm 7.6 mm PU;Kumi Musta

10112458

Hinta-alue
0,2824 € - 0,2017 €

Varastotasot
7056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    98
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Pyramidi
  • Väri
    Musta
Liimattava pehmuste Neliö 19.8 mm 9.7 mm PU;Kumi Kirkas

10164907

Hinta-alue
0,5283 € - 0,3774 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    19.8 mm
  • Määrä alustaa kohden
    100
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Kirkas
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.0 mm PU;Kumi Musta

10316627

Hinta-alue
0,1199 € - 0,0856 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    200
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Musta