Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0617 € - 0,0864 € | 27936 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 0,055 € - 0,0769 € | 13050 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,2546 € - 0,3564 € | 6274 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,2091 € - 0,2927 € | 33536 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,094 € - 0,1317 € | 42200 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0706 € | 70470 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 0,3763 € - 0,5269 € | 768 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|
||
| 0,0423 € - 0,0495 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0993 € - 0,139 € | 1296 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0423 € - 0,0495 € | 7900 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0943 € - 0,132 € | 288 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1157 € - 0,1352 € | 4200 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,143 € - 0,1671 € | 1008 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1785 € | 27104 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0355 € - 0,0417 € | 15220 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1187 € - 0,1663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0263 € - 0,0308 € | 25380 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0355 € - 0,0417 € | 1117 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa