Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
0,0961 € - 0,1346 € 6400 Varastossa
Kirkas
PU
12.7 mm
0,0934 € - 0,1096 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Ruskea
Huopa
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,0263 € - 0,0308 € 25380 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0832 € - 0,0974 € 24 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,4659 € - 0,4659 € 3176 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,1087 € - 0,1522 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
10.0 mm
0,0482 € - 0,0482 € 630 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
0,4591 € - 0,4591 € 9156 Varastossa
Litteä
Musta
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
0,1134 € - 0,1588 € 30528 Varastossa
Kirkas
PU
7.5 mm
0,3345 € - 0,4683 € 3744 Varastossa
Musta
PU
22.4 mm
0,0355 € - 0,0417 € 1117 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,1716 € - 0,2403 € 16200 Varastossa
Kirkas
PU
12.7 mm
0,0768 € - 0,1075 € 21000 Varastossa
Musta
PU
9.5 mm
0,2546 € - 0,3564 € 6274 Varastossa
Kirkas
PU
16.5 mm
0,0899 € - 0,1258 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
9.5 mm
0,094 € - 0,1317 € 42200 Varastossa
Musta
PU
12.7 mm
0,2103 € - 0,2945 € 43392 Varastossa
Musta
PU
16.0 mm
0,1207 € - 0,169 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
7.5 mm
0,153 € - 0,2551 € 14762 Varastossa
Kirkas
PU
10.0 mm
0,0382 € - 0,0447 € 3000 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
  • / 11
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.5 mm PU Kirkas

10112427

Hinta-alue
0,1346 € - 0,0961 €

Varastotasot
6400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm Huopa

10255483

Hinta-alue
0,1096 € - 0,0934 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 10.0 mm 10.0 mm Huopa

10255681

Hinta-alue
0,0308 € - 0,0263 €

Varastotasot
25380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 28.0 mm 28.0 mm Huopa

10255766

Hinta-alue
0,0974 € - 0,0832 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 70.0 mm 70.0 mm Huopa

10255841

Hinta-alue
0,4659 € - 0,4659 €

Varastotasot
3176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste 10.0 mm 1.8 mm Musta PU

10247693

Hinta-alue
0,1522 € - 0,1087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    1.8 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 32.0 mm 32.0 mm Huopa

10255780

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0482 €

Varastotasot
630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste Litteä 19.7 mm 3.0 mm PU

10276525

Hinta-alue
0,4591 € - 0,4591 €

Varastotasot
9156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    84
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste 7.5 mm 3.5 mm Kirkas PU

10247686

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1134 €

Varastotasot
30528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
Liimattava pehmuste 22.3 mm 10.1 mm PU Musta

10316580

Hinta-alue
0,4683 € - 0,3345 €

Varastotasot
3744 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    10.1 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 16.0 mm 16.0 mm Huopa

10255704

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0355 €

Varastotasot
1117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste 12.7 mm 6.3 mm PU Kirkas

10164969

Hinta-alue
0,2403 € - 0,1716 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    6.3 mm
Liimattava pehmuste 9.5 mm 3.1 mm PU Musta

10164815

Hinta-alue
0,1075 € - 0,0768 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 15.9 mm 10.1 mm PU Kirkas

10164594

Hinta-alue
0,3564 € - 0,2546 €

Varastotasot
6274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    10.1 mm
Liimattava pehmuste 9.5 mm 4.8 mm PU Kirkas

10164822

Hinta-alue
0,1258 € - 0,0899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 6.3 mm PU Musta

10164976

Hinta-alue
0,1317 € - 0,094 €

Varastotasot
42200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    6.3 mm
Liimattava pehmuste 16.0 mm 7.9 mm PU Musta

10164648

Hinta-alue
0,2945 € - 0,2103 €

Varastotasot
43392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
Liimattava pehmuste 7.5 mm 3.5 mm Musta PU

10233481

Hinta-alue
0,169 € - 0,1207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
Liimattava pehmuste 10.0 mm 4.0 mm Kirkas PU

10252376

Hinta-alue
0,2551 € - 0,153 €

Varastotasot
14762 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 18.0 mm 18.0 mm Huopa

10255421

Hinta-alue
0,0447 € - 0,0382 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000