Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
0,143 € - 0,1671 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Ruskea
Huopa
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,3418 € - 0,4786 € 2736 Varastossa
Kirkas
PU
22.4 mm
14,6227 € - 14,9174 € 2 Varastossa
Litteä
Musta
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,06 € - 0,084 € 15004 Varastossa
Musta
PU
10.2 mm
0,0252 € - 0,0252 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Valkoinen
Huopa
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
11,1144 € - 14,8893 € 42 Varastossa
Neliö
Musta
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
0,0499 € - 0,06 € 5082 Varastossa
Kirkas
PU
10.0 mm
0,2308 € - 0,2705 € 1100 Varastossa
Neliö
Ruskea
Huopa
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,0346 € - 0,0346 € 2024 Varastossa
Suorakulma
Valkoinen
Huopa
25.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
0,1189 € - 0,1389 € 35 Varastossa
Suorakulma
Ruskea
Huopa
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0694 € - 0,0811 € 8907 Varastossa
Suorakulma
Ruskea
Huopa
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
24,867 € - 33,301 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PU
80
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,3764 € - 0,5269 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
19.8 mm
0,2409 € - 0,3373 € 112980 Varastossa
Kirkas
PU
19.8 mm
13,0229 € - 17,4293 € 4 Varastossa
Neliö
Musta
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0876 € - 0,1025 € 2000 Varastossa
Suorakulma
Valkoinen
Huopa
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,0936 € - 0,131 € 1008 Varastossa
Suorakulma
Ruskea
Huopa
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0289 € - 0,0289 € 2884 Varastossa
Suorakulma
Valkoinen
Huopa
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,3809 € - 0,5447 € 3038 Varastossa
Harmaa
PU
19.0 mm
0,5854 € - 0,8196 € 2080 Varastossa
Musta
PU
31.5 mm
  • / 11
Tarrapintainen tassu Pyöreä 36.0 mm 36.0 mm Huopa

10255506

Hinta-alue
0,1671 € - 0,143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste 22.3 mm 10.1 mm PU Kirkas

10316573

Hinta-alue
0,4786 € - 0,3418 €

Varastotasot
2736 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    10.1 mm
Liimattava pehmuste Litteä 20.0 mm 5.0 mm PU

10334072

Hinta-alue
14,9174 € - 14,6227 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    24
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste 10.2 mm 2.5 mm PU Musta

10022733

Hinta-alue
0,084 € - 0,06 €

Varastotasot
15004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
Tarrapintainen tassu Neliö 25.0 mm 25.0 mm Huopa

10255865

Hinta-alue
0,0252 € - 0,0252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 10.2 mm 2.5 mm PU

10334140

Hinta-alue
14,8893 € - 11,1144 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    10.1 mm
  • Määrä alustaa kohden
    54
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Musta
Liimattava pehmuste 10.2 mm 2.5 mm PU Kirkas

10465332

Hinta-alue
0,06 € - 0,0499 €

Varastotasot
5082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
Tarrapintainen tassu Neliö 50.0 mm 50.0 mm Huopa

10255629

Hinta-alue
0,2705 € - 0,2308 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Suorakulma 35.0 mm 25.0 mm Huopa

10255933

Hinta-alue
0,0346 € - 0,0346 €

Varastotasot
2024 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Suorakulma 25.0 mm 50.0 mm Huopa

10255674

Hinta-alue
0,1389 € - 0,1189 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Suorakulma 20.0 mm 30.0 mm Huopa

10255643

Hinta-alue
0,0811 € - 0,0694 €

Varastotasot
8907 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 5.8 mm PU

10334034

Hinta-alue
33,301 € - 24,867 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    80
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Musta
Liimattava pehmuste 19.8 mm 9.7 mm PU Musta

10164914

Hinta-alue
0,5269 € - 0,3764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    9.7 mm
Liimattava pehmuste 19.8 mm 6.4 mm PU Kirkas

10164754

Hinta-alue
0,3373 € - 0,2409 €

Varastotasot
112980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

10333990

Hinta-alue
17,4293 € - 13,0229 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    80
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Musta
Tarrapintainen tassu Suorakulma 40.0 mm 20.0 mm Huopa

10255926

Hinta-alue
0,1025 € - 0,0876 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Suorakulma 25.0 mm 35.0 mm Huopa

10255667

Hinta-alue
0,131 € - 0,0936 €

Varastotasot
1008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Suorakulma 30.0 mm 20.0 mm Huopa

10255919

Hinta-alue
0,0289 € - 0,0289 €

Varastotasot
2884 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste 19.0 mm 9.5 mm Harmaa PU

10247662

Hinta-alue
0,5447 € - 0,3809 €

Varastotasot
3038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
Liimattava pehmuste 31.5 mm 2.5 mm PU Musta

10165010

Hinta-alue
0,8196 € - 0,5854 €

Varastotasot
2080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm