Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0504 € - 0,0706 € | 70470 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 0,06 € - 0,084 € | 15004 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 0,0346 € - 0,0346 € | 2024 Varastossa |
Suorakulma
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0289 € - 0,0289 € | 2884 Varastossa |
Suorakulma
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1025 € | 2000 Varastossa |
Suorakulma
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,131 € | 1008 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,159 € | 41382 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 10255568 | 0,0423 € - 0,0495 € | 75547 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,0423 € - 0,0495 € | 850 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2308 € - 0,2705 € | 1100 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3764 € - 0,5269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,0252 € - 0,0252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2721 € - 0,2721 € | 490 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,1576 € - 0,2207 € | 1014 Varastossa |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 13,9938 € - 17,4293 € | 35 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4234 € - 0,5927 € | 6930 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 15,591 € - 20,8675 € | 15 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 24,867 € - 33,301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Musta
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,9297 € - 13,1913 € | 3 Varastossa |
Kupu
|
Valkoinen
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 12,058 € - 13,9873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa