Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1267 € - 0,1487 € | 278 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,2308 € - 0,2705 € | 976 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1096 € | 2938 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4163 € - 0,5828 € | 4596 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,0943 € - 0,132 € | 288 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0731 € - 0,1024 € | 5000 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3502 € - 0,4903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,4913 € - 0,6879 € | 768 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,1149 € - 0,1609 € | 8228 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,1647 € - 0,2306 € | 13944 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 10,2082 € - 11,4331 € | 206 Varastossa |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4056 € - 0,5679 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,1275 € - 0,1785 € | 27104 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0355 € - 0,0417 € | 15220 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,1352 € | 4200 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,4591 € - 0,4591 € | 9156 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,2091 € - 0,2927 € | 33536 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,143 € - 0,1671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,0355 € - 0,0417 € | 1117 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0447 € | 2053 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm