Valikko Haku

Itsekoottavat nupit

Varastossa

Itsekoottavat nupit on suunniteltu ilman sisäisiä kiinnikkeitä. Ne sopivat monipuoliselle valikoimalle uros- tai naaraskierteitä. Niitä on saatavana erityylisinä eri käyttökohteille. Nämä painettavat nupit tarjoavat joustavuutta standardeille laite- ja kolokantaruuveille.

Sarjanumero: SR1580

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Keskiön halkaisija Nupin korkeus Keskiön korkeus Osta
0,778 € - 2,214 € 1046 Varastossa
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
0,3021 € - 0,9558 € 1450 Varastossa
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
1,0906 € - 2,8049 € 2480 Varastossa
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,1697 € - 3,0773 € 1746 Varastossa
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
0,4123 € - 1,19 € 1797 Varastossa
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
0,424 € - 1,3316 € 2496 Varastossa
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
0,4162 € - 1,2527 € 1400 Varastossa
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,8155 € - 3,8126 € 950 Varastossa
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
2,5028 € - 6,2363 € 3480 Varastossa
35.1 mm
24.9 mm
15.0 mm
4.3 mm
0,3306 € - 1,0539 € 1493 Varastossa
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
1,4005 € - 3,867 € 1475 Varastossa
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,1087 € - 2,8594 € 2054 Varastossa
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
1,1593 € - 3,05 € 1560 Varastossa
31.8 mm
16.0 mm
21.1 mm
5.1 mm
1,5302 € - 3,8398 € 360 Varastossa
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
0,7651 € - 2,1704 € 315 Varastossa
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,1956 € - 3,159 € 3560 Varastossa
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,9452 € - 4,7929 € 2950 Varastossa
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
1,3875 € - 3,867 € 725 Varastossa
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,3875 € - 3,867 € 223 Varastossa
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,4175 € - 1,2581 € 1450 Varastossa
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
  • / 2
N/A 44.5 mm (DIA) M10

10558706

Hinta-alue
2,214 € - 0,778 €

Varastotasot
1046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    22.4 mm
  • Keskiön korkeus
    19.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 35.1 mm (DIA) M8

10558638

Hinta-alue
0,9558 € - 0,3021 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    21.6 mm
  • Keskiön korkeus
    17.8 mm
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 44.5 mm (DIA) M6

10558560

Hinta-alue
2,8049 € - 1,0906 €

Varastotasot
2480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    22.4 mm
  • Keskiön korkeus
    19.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 44.5 mm (DIA) M10

10558720

Hinta-alue
3,0773 € - 1,1697 €

Varastotasot
1746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    7.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    21.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 50.8 mm (DIA) M8

10558683

Hinta-alue
1,19 € - 0,4123 €

Varastotasot
1797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Keskiön korkeus
    12.4 mm
  • Nupin halkaisija
    50.8 mm
  • Nupin korkeus
    27.7 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 57.2 mm (DIA) M6

10558577

Hinta-alue
1,3316 € - 0,424 €

Varastotasot
2496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    25.1 mm
  • Keskiön korkeus
    11.9 mm
  • Nupin halkaisija
    57.2 mm
  • Nupin korkeus
    24.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 57.2 mm (DIA) M8

10558652

Hinta-alue
1,2527 € - 0,4162 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    25.1 mm
  • Keskiön korkeus
    11.9 mm
  • Nupin halkaisija
    57.2 mm
  • Nupin korkeus
    24.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 63.5 mm (DIA) M10

10558690

Hinta-alue
3,8126 € - 1,8155 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.9 mm
  • Keskiön korkeus
    9.1 mm
  • Nupin halkaisija
    63.5 mm
  • Nupin korkeus
    25.4 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 35.1 mm (DIA) M6

10558584

Hinta-alue
6,2363 € - 2,5028 €

Varastotasot
3480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.9 mm
  • Keskiön korkeus
    4.3 mm
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    15.0 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 35.1 mm (DIA) M6

10558553

Hinta-alue
1,0539 € - 0,3306 €

Varastotasot
1493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    21.6 mm
  • Keskiön korkeus
    17.8 mm
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 60.5 mm (DIA) M6

10558591

Hinta-alue
3,867 € - 1,4005 €

Varastotasot
1475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    15.7 mm
  • Nupin halkaisija
    60.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 44.5 mm (DIA) M8

10558669

Hinta-alue
2,8594 € - 1,1087 €

Varastotasot
2054 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    7.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    21.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 31.8 mm (DIA) M6

10558621

Hinta-alue
3,05 € - 1,1593 €

Varastotasot
1560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön korkeus
    5.1 mm
  • Nupin halkaisija
    31.8 mm
  • Nupin korkeus
    21.1 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 63.5 mm (DIA) M12

10558744

Hinta-alue
3,8398 € - 1,5302 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.9 mm
  • Keskiön korkeus
    9.1 mm
  • Nupin halkaisija
    63.5 mm
  • Nupin korkeus
    25.4 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 44.5 mm (DIA) M8

10558645

Hinta-alue
2,1704 € - 0,7651 €

Varastotasot
315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    22.4 mm
  • Keskiön korkeus
    19.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 50.8 mm (DIA) M6

10558614

Hinta-alue
3,159 € - 1,1956 €

Varastotasot
3560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Keskiön korkeus
    12.4 mm
  • Nupin halkaisija
    50.8 mm
  • Nupin korkeus
    26.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 44.5 mm (DIA) M6

10558546

Hinta-alue
4,7929 € - 1,9452 €

Varastotasot
2950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Keskiön korkeus
    13.7 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    26.4 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 60.5 mm (DIA) M8

10558676

Hinta-alue
3,867 € - 1,3875 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    15.7 mm
  • Nupin halkaisija
    60.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 60.5 mm (DIA) M10

10558737

Hinta-alue
3,867 € - 1,3875 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    15.7 mm
  • Nupin halkaisija
    60.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 57.2 mm (DIA) M10

10558713

Hinta-alue
1,2581 € - 0,4175 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    25.1 mm
  • Keskiön korkeus
    11.9 mm
  • Nupin halkaisija
    57.2 mm
  • Nupin korkeus
    24.9 mm
  • Nupin väri
    Black