Valikko Haku

Itseliimautuva johtokiinnike

Varastossa

Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.

It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Material: Soft Steel, Aluminium, PA
  • Colour: White, Silver, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Sisäkorkeus Osta
0,3213 € - 0,3438 € 268756 Varastossa
4.6 mm
4.0 mm
0,9121 € - 1,4314 € 4900 Varastossa
12.0 mm
7.0 mm
0,1372 € - 0,1529 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,188 € - 0,2076 € 5381 Varastossa
0,2072 € - 0,2755 € 5750 Varastossa
0,3466 € - 0,3718 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
0,2455 € - 0,2736 € 37999 Varastossa
11.4 mm
7.1 mm
0,6216 € - 0,9767 € 1326 Varastossa
18.0 mm
13.0 mm
0,3873 € - 0,4139 € 54243 Varastossa
11.4 mm
7.1 mm
0,4939 € - 0,7998 € 5224 Varastossa
12.0 mm
8.0 mm
0,188 € - 0,2076 € 52700 Varastossa
0,3129 € - 0,3466 € 183 Varastossa
0,5136 € - 0,5501 € 1900 Varastossa
18.3 mm
13.6 mm
0,3315 € - 0,4093 € 1000 Varastossa
11.7 mm
7.9 mm
0,1524 € - 0,1882 € 994 Varastossa
5.1 mm
3.2 mm
0,2217 € - 0,2961 € 6987 Varastossa
6.9 mm
2.8 mm
0,3227 € - 0,5262 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
4.2 mm
10112403 0,1583 € - 0,2098 € 9842 Varastossa
Kaapeliklipsi 4.0 mm 4.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10036655

Hinta-alue
0,3438 € - 0,3213 €

Varastotasot
268756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Puristimen leveys
    7.2 mm
  • Sisäleveys
    4.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
Kaapeliklipsi Liima 25.4 mm 25.4 mm PA Väritön

10333754

Hinta-alue
1,4314 € - 0,9121 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    12.0 mm
Kaapeliklipsi 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10245835

Hinta-alue
0,1529 € - 0,1372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    5.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliklipsi 16.0 mm 16.0 mm 3.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10245842

Hinta-alue
0,2076 € - 0,188 €

Varastotasot
5381 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Puristimen leveys
    7.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kaapelikiinnike 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Alumiini Hopea

10112410

Hinta-alue
0,2755 € - 0,2072 €

Varastotasot
5750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Asennustapa
    Liima
  • Pohjan leveys
    16.3 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616991099
Kaapeliklipsi 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10036662

Hinta-alue
0,3718 € - 0,3466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Puristimen leveys
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.8 mm
Kaapeliklipsi 7.1 mm 11.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10018606

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2455 €

Varastotasot
37999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Puristimen leveys
    11.9 mm
  • Sisäleveys
    11.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.6 mm
Kaapeliklipsi Liima 26.0 mm 26.0 mm PA Väritön

10333785

Hinta-alue
0,9767 € - 0,6216 €

Varastotasot
1326 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    26.0 mm
  • Pohjan leveys
    26.0 mm
  • Sisäleveys
    18.0 mm
Kaapeliklipsi 7.1 mm 11.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10036679

Hinta-alue
0,4139 € - 0,3873 €

Varastotasot
54243 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Puristimen leveys
    11.9 mm
  • Sisäleveys
    11.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.7 mm
Kaapeliklipsi Liima 27.0 mm 27.0 mm PA Väritön

10333778

Hinta-alue
0,7998 € - 0,4939 €

Varastotasot
5224 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    27.0 mm
  • Pohjan leveys
    27.0 mm
  • Sisäleveys
    12.0 mm
Kaapeliklipsi 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10245866

Hinta-alue
0,2076 € - 0,188 €

Varastotasot
52700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliklipsi 27.0 mm 17.0 mm 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10245859

Hinta-alue
0,3466 € - 0,3129 €

Varastotasot
183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    8.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliklipsi 13.6 mm 18.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10036686

Hinta-alue
0,5501 € - 0,5136 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Puristimen leveys
    12.7 mm
  • Sisäleveys
    18.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.9 mm
Itsekiinnittyvä kaapelipidike - muovi 7.9 mm 11.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10361290

Hinta-alue
0,4093 € - 0,3315 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    19.1 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Puristimen leveys
    9.5 mm
Itsekiinnittyvä kaapelipidike - muovi 3.2 mm 5.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10361283

Hinta-alue
0,1882 € - 0,1524 €

Varastotasot
994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    13.1 mm
  • Pohjan leveys
    11.9 mm
  • Puristimen leveys
    5.1 mm
Itsekiinnittyvä kaapelipidike - muovi 2.8 mm 6.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10361276

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2217 €

Varastotasot
6987 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Pohjan leveys
    9.5 mm
  • Puristimen leveys
    6.9 mm
Kaapeliklipsi Liima 19.0 mm 19.0 mm PA Väritön

10333761

Hinta-alue
0,5262 € - 0,3227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    19.0 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kaapelikiinnike 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Alumiini Hopea

10112403

Hinta-alue
0,2098 € - 0,1583 €

Varastotasot
9842 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Asennustapa
    Liima
  • Pohjan leveys
    11.3 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616991099