Valikko Haku

Jatkospidikkeet

Varastossa

Nämä kuitujen jatkospidikkeet on valmistettu nailonista tai polypropyleenistä (PP). Saatavana eri kokoisina ja eri kiinnitystavoilla. Ne tukevat jopa 24 jatkosliitintä. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja. Värivaihtoehdot ovat musta, sininen, vihreä, kirkas, punainen ja keltainen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Urien määrä Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,2376 € - 0,286 € 1340 Varastossa
35.4 mm
20.0 mm
6.6 mm
2,7359 € - 2,7359 € 121 Varastossa
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,1478 € - 0,1796 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
3
14.0 mm
16.5 mm
0,1297 € - 0,1478 € 18100 Varastossa
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
0,1727 € - 0,1975 € 1163 Varastossa
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
2,7635 € - 2,7635 € 900 Varastossa
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
3,0675 € - 3,0675 € 2000 Varastossa
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
3,1781 € - 3,1781 € 1397 Varastossa
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
0,1671 € - 0,1906 € 6253 Varastossa
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,1157 € - 0,1323 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
1,7157 € - 2,0434 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
2,7359 € - 2,7359 € 21075 Varastossa
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,1602 € - 0,1837 € 10637 Varastossa
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
0,9532 € - 1,0655 € 10090 Varastossa
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
3,261 € - 3,261 € 2792 Varastossa
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
0,2901 € - 0,3509 € 2019 Varastossa
20.6 mm
3
20.6 mm
8.4 mm
0,1478 € - 0,1796 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.2 mm
5
25.2 mm
15.7 mm
2,501 € - 2,501 € 300 Varastossa
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2,3362 € - 2,6628 € 747 Varastossa
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,2238 € - 0,2722 € 2000 Varastossa
23.9 mm
4
23.9 mm
7.6 mm
  • / 2
Kuituklipsi 35.4 mm (L) Väritön

10111833

Hinta-alue
0,286 € - 0,2376 €

Varastotasot
1340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    6.6 mm
  • Kokonaispituus
    35.4 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
Kuituklipsi 86.6 mm (L) 6 Musta

10312810

Hinta-alue
2,7359 € - 2,7359 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Clip in;Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    32.6 mm
  • Kokonaisleveys
    27.0 mm
Kuituklipsi 14.0 mm (L) Väritön

10111383

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Push In
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
Kuituklipsi 37.3 mm (L) 6 Musta

10111802

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1297 €

Varastotasot
18100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Screw
  • Kokonaiskorkeus
    6.2 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
  • Kokonaisleveys
    26.0 mm
Kuituklipsi 35.6 mm (L) 12 Musta

10111796

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
1163 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Clip On
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
  • Kokonaispituus
    35.6 mm
  • Kokonaisleveys
    26.0 mm
Kuituklipsi 26.5 mm (L) Keltainen

10312780

Hinta-alue
2,7635 € - 2,7635 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    7.33 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
  • Kokonaisleveys
    17.5 mm
Kuituklipsi 73.1 mm (L) Musta

10312315

Hinta-alue
3,0675 € - 3,0675 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Clip In;Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaispituus
    72.66 mm
  • Kokonaisleveys
    26.5 mm
Kuituklipsi 26.5 mm (L) Vihreä

10312766

Hinta-alue
3,1781 € - 3,1781 €

Varastotasot
1397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    7.33 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
  • Kokonaisleveys
    17.5 mm
Kuituklipsi 35.6 mm (L) 12 Musta

10111789

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1671 €

Varastotasot
6253 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Clip On
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
  • Kokonaispituus
    35.6 mm
  • Kokonaisleveys
    26.0 mm
Kuituklipsi 37.3 mm (L) 6 Musta

10111819

Hinta-alue
0,1323 € - 0,1157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    6.2 mm
  • Kokonaispituus
    37.3 mm
  • Kokonaisleveys
    26.2 mm
Kuituklipsi 86.6 mm (L) 6 Musta

10312834

Hinta-alue
2,0434 € - 1,7157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Clip On
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    32.6 mm
  • Kokonaisleveys
    27.0 mm
Kuituklipsi Väritön 32.0 mm (L) 12

10412473

Hinta-alue
2,7359 € - 2,7359 €

Varastotasot
21075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw;Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    12.2 mm
  • Kokonaispituus
    32.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
Kuituklipsi 37.3 mm (L) 6 Musta

10111826

Hinta-alue
0,1837 € - 0,1602 €

Varastotasot
10637 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    6.2 mm
  • Kokonaispituus
    37.3 mm
  • Kokonaisleveys
    26.2 mm
Kuituklipsi 86.6 mm (L) 6 Musta

10312841

Hinta-alue
1,0655 € - 0,9532 €

Varastotasot
10090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Clip On
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    32.6 mm
  • Kokonaisleveys
    27.0 mm
Kuituklipsi 72.7 mm (L) Sininen

10312339

Hinta-alue
3,261 € - 3,261 €

Varastotasot
2792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Clip In;Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    72.66 mm
  • Kokonaisleveys
    26.5 mm
Kuituklipsi 20.6 mm (L) 6 Väritön

10315972

Hinta-alue
0,3509 € - 0,2901 €

Varastotasot
2019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    8.4 mm
  • Kokonaispituus
    20.6 mm
  • Kokonaisleveys
    20.6 mm
Kuituklipsi 25.2 mm (L) Väritön

10111390

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Push In
  • Kokonaiskorkeus
    15.7 mm
  • Kokonaispituus
    25.2 mm
  • Kokonaisleveys
    25.2 mm
Kuituklipsi 86.6 mm (L) 4 Musta

10312827

Hinta-alue
2,501 € - 2,501 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Clip in;Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.4 mm
  • Kokonaisleveys
    27.0 mm
Kuituklipsi 73.1 mm (L) Musta

10312322

Hinta-alue
2,6628 € - 2,3362 €

Varastotasot
747 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Clip On
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaispituus
    72.66 mm
  • Kokonaisleveys
    26.5 mm
Kuituklipsi 23.9 mm (L) Väritön

10315897

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2238 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Push In
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Kokonaispituus
    23.9 mm
  • Kokonaisleveys
    23.9 mm