Valikko Haku

Jatkospidikkeet

Varastossa

Nämä kuitujen jatkospidikkeet on valmistettu nailonista tai polypropyleenistä (PP). Saatavana eri kokoisina ja eri kiinnitystavoilla. Ne tukevat jopa 24 jatkosliitintä. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja. Värivaihtoehdot ovat musta, sininen, vihreä, kirkas, punainen ja keltainen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Urien määrä Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
1,2364 € - 1,3935 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2,7335 € - 2,7335 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
2,8043 € - 2,8043 € 21025 Varastossa
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,1515 € - 0,1841 € 1775 Varastossa
3
14.0 mm
16.5 mm
2,2787 € - 2,6392 € 99 Varastossa
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
3,2575 € - 3,2575 € 600 Varastossa
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,1713 € - 0,1954 € 4853 Varastossa
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
2,3946 € - 2,7294 € 47 Varastossa
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
1,0849 € - 1,1755 € 770 Varastossa
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,8299 € - 0,8993 € 148 Varastossa
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
5,0562 € - 5,0562 € 133 Varastossa
89.0 mm
8
27.5 mm
3,1442 € - 3,1442 € 1000 Varastossa
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
2,8326 € - 2,8326 € 900 Varastossa
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
  • / 2
Kuituklipsi 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Musta Nailon 6

10312858

Hinta-alue
1,3935 € - 1,2364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.4 mm
  • Kokonaisleveys
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Punainen Nailon 6

10312742

Hinta-alue
2,7335 € - 2,7335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
  • Kokonaisleveys
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi Väritön 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Hinta-alue
2,8043 € - 2,8043 €

Varastotasot
21025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi;Liima
  • Kokonaiskorkeus
    12.2 mm
  • Kokonaispituus
    32.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
Kuituklipsi 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Väritön Nailon 6/6

10111383

Hinta-alue
0,1841 € - 0,1515 €

Varastotasot
1775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Pakkausten määrä
    1000
Kuituklipsi 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Punainen Nailon 6

10312759

Hinta-alue
2,6392 € - 2,2787 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
  • Kokonaisleveys
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Vihreä Nailon 6

10312766

Hinta-alue
3,2575 € - 3,2575 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Kokonaiskorkeus
    7.33 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
  • Kokonaisleveys
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 35.63 mm 5.8 mm 12 Musta Nailon 6/6

10111789

Hinta-alue
0,1954 € - 0,1713 €

Varastotasot
4853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
  • Kokonaispituus
    35.63 mm
  • Kokonaisleveys
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kuituklipsi 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Musta Nailon 6

10312322

Hinta-alue
2,7294 € - 2,3946 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaispituus
    72.66 mm
  • Kokonaisleveys
    26.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kuituklipsi 35.4 mm 9.0 mm 6 Väritön PP;TPE

10316108

Hinta-alue
1,1755 € - 1,0849 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.4 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
Kuituklipsi Musta 73.0 mm (L) 24

10111840

Hinta-alue
0,8993 € - 0,8299 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    73.0 mm
  • Kokonaisleveys
    26.0 mm
Kuituklipsi 89.0 mm 27.5 mm Musta Nailon 6

10312384

Hinta-alue
5,0562 € - 5,0562 €

Varastotasot
133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Kokonaisleveys
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Pakkausten määrä
    100
Kuituklipsi 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Musta Nailon 6

10312315

Hinta-alue
3,1442 € - 3,1442 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaispituus
    72.66 mm
  • Kokonaisleveys
    26.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kuituklipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Keltainen Nailon 6

10312780

Hinta-alue
2,8326 € - 2,8326 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Kokonaiskorkeus
    7.33 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
  • Kokonaisleveys
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6