Replacement spindles and tips are used for exchange of the common wear item on toggle clamps. Includes spindles, tips, washers and nuts.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | C | Materiaali | A | Pultin kierre | B | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9055 € - 0,9055 € | 600 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Teräs
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,6066 € - 0,6066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Neopreeni
|
|
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1,5122 € - 1,5122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
Teräs
|
|
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
0,7606 € - 0,7606 € | 1285 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Neopreeni
|
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,9055 € - 0,9055 € | 600 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Teräs
|
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9055 € - 0,9055 € | 735 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
Neopreeni
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,9055 € - 0,9055 € | 370 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
Neopreeni
|
|
M8
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa