Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Jalustan pituus | Reiän koko | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2286 € - 0,2806 € | 15690 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,4545 € - 0,486 € | 3840 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,4696 € - 0,5052 € | 360 Varastossa |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2396 € - 0,2916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,1451 € - 0,1644 € | 6052 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,1697 € - 0,2039 € | 13003 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,7968 € - 0,7968 € | 1963 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,182 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2218 € - 0,271 € | 10006 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,7352 € - 0,7352 € | 1409 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,7037 € - 0,7037 € | 2924 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,2546 € - 0,3107 € | 53837 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Adhesive
|
||
| 0,2449 € - 0,3024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Adhesive
|
||
| 0,312 € - 0,3851 € | 14943 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
| 0,8504 € - 0,8504 € | 789 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,3439 € - 0,4246 € | 73522 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
| 0,3276 € - 0,4044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,2332 € - 0,288 € | 2275 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Adhesive
|
||
| 0,256 € - 0,3121 € | 14714 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Adhesive
|
||
| 0,2694 € - 0,3326 € | 3 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa