Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,0549 € - 0,0684 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,0549 € - 0,0684 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,0924 € - 0,1155 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0659 € - 0,082 € 6000 Varastossa
Väritön
Sisään painettava
0,0631 € - 0,0786 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0631 € - 0,0786 € 3000 Varastossa
5.5 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0631 € - 0,0786 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0549 € - 0,0684 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
10034163 0,0631 € - 0,0786 € 8000 Varastossa
6.5 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0631 € - 0,0786 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0631 € - 0,0786 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0549 € - 0,0684 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Sisään painettava
0,0631 € - 0,0786 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0631 € - 0,0786 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0631 € - 0,0786 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0631 € - 0,0786 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0631 € - 0,0786 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,0631 € - 0,0786 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,0549 € - 0,0684 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0684 € - 0,0855 € 6000 Varastossa
Väritön
Sisään painettava
  • / 37
Kiertositeet 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10030394

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033470

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030684

Hinta-alue
0,1155 € - 0,0924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 19.1 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10030752

Hinta-alue
0,082 € - 0,0659 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    32.3 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10033548

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10033562

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0631 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10033623

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10034149

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10034163

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0631 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10034224

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10031537

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 19.1 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10031858

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    33.3 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10034620

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10032046

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10034880

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10032114

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10030400

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033487

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030691

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 19.1 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10030769

Hinta-alue
0,0855 € - 0,0684 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    40.2 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66