Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..
Sarjanumero: SR2051
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän koko | Väri | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0596 € - 1,8756 € | 5225 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Väritön
|
0.957 in
24.3 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 0,0739 € - 0,0921 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 0,0643 € - 0,08 € | 66977 Varastossa |
|
Väritön
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 0,0739 € - 0,0921 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | 4000 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Nipistettävä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa