Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..
Sarjanumero: SR2051
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän koko | Väri | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
|
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nipistettävä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa