Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.
Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Kierrekoko | l1 | Materiaali | d2 tol. 7e min | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288,9168 € - 339,9044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
316 ruostumaton teräs
|
32.547
|
||
| 1 871,404 € - 2 201,6474 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
316 ruostumaton teräs
|
54.935
|
||
| 482,6213 € - 567,788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
316 ruostumaton teräs
|
36.020
|
||
| 135,2693 € - 159,143 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
316 ruostumaton teräs
|
21.094
|
||
| 301,2168 € - 354,3676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
316 ruostumaton teräs
|
26.547
|
||
| 406,2793 € - 477,9713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
316 ruostumaton teräs
|
21.094
|
||
| 81,5388 € - 101,9265 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
316 ruostumaton teräs
|
8739.0
|
||
| 212,7695 € - 250,3194 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
316 ruostumaton teräs
|
10.191
|
||
| 57,4923 € - 71,8684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
Teräs
|
25.094
|
||
| 202,909 € - 238,7205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
316 ruostumaton teräs
|
21.094
|
||
| 257,0085 € - 302,3612 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1500.0
|
Teräs
|
40.020
|
||
| 139,6153 € - 164,2588 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
3000.0
|
Teräs
|
21.094
|
||
| 1 109,8495 € - 1 305,7049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
3000.0
|
Teräs
|
74.425
|
||
| 35,2908 € - 47,0557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
Teräs
|
12.191
|
||
| 1 006,304 € - 1 183,8894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
Teräs
|
64.425
|
||
| 38,622 € - 51,4996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
Teräs
|
13.640
|
||
| 53,013 € - 70,6896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
Teräs
|
12.191
|
||
| 1 211,1913 € - 1 345,7624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
1500.0
|
Teräs
|
111.25
|
||
| 41,1948 € - 51,4996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
1500.0
|
Teräs
|
13.608
|
||
| 83,23 € - 104,0365 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
Teräs
|
23.094
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa