Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
55,0835 € - 73,4479 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Teräs
15.640
71,504 € - 89,3846 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
3000.0
Teräs
13.608
45,756 € - 57,193 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Teräs
13.640
167,075 € - 196,5566 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Teräs
32.547
557,2003 € - 655,5265 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
3000.0
Teräs
39.977
42,6093 € - 56,8158 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Teräs
12.191
84,1013 € - 105,1327 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Teräs
21.094
493,7118 € - 580,8432 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
316 ruostumaton teräs
32.547
205,5945 € - 241,8795 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Teräs
36.020
185,7608 € - 218,5403 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Teräs
32.547
241,4798 € - 284,0905 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
2000.0
Teräs
36.020
358,2068 € - 421,4149 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
3000.0
Teräs
36.020
271,6865 € - 319,6299 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
316 ruostumaton teräs
19.114
523,9903 € - 582,2058 € Kysy toimitusaikaa täältä
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1000.0
Teräs
111.25
529,597 € - 588,4379 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1000.0
Teräs
91.250
427,0868 € - 502,454 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
2000.0
Teräs
49.935
65,805 € - 82,2532 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Teräs
17.640
184,6845 € - 217,279 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
316 ruostumaton teräs
13.640
390,1048 € - 458,9463 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Teräs
45.468
673,138 € - 791,9314 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Teräs
64.425
  • / 21
Lyijyruuvi TR18 x 4 2000.0 Teräs

20153335

Hinta-alue
73,4479 € - 55,0835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR16 x 8 3000.0 Teräs

20152260

Hinta-alue
89,3846 € - 71,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 2000.0 Teräs

20152710

Hinta-alue
57,193 € - 45,756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 2000.0 Teräs

20153182

Hinta-alue
196,5566 € - 167,075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR44 x 14 3000.0 Teräs

20153939

Hinta-alue
655,5265 € - 557,2003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 2000.0 Teräs

20153311

Hinta-alue
56,8158 € - 42,6093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR24 x 5 2000.0 Teräs

20153366

Hinta-alue
105,1327 € - 84,1013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152833

Hinta-alue
580,8432 € - 493,7118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 2000.0 Teräs

20152680

Hinta-alue
241,8795 € - 205,5945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 2000.0 Teräs

20153403

Hinta-alue
218,5403 € - 185,7608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR40 x 14 2000.0 Teräs

20153205

Hinta-alue
284,0905 € - 241,4798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR40 x 14 3000.0 Teräs

20153519

Hinta-alue
421,4149 € - 358,2068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR22 x 5 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152789

Hinta-alue
319,6299 € - 271,6865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR120 x 16 1000.0 Teräs

20153502

Hinta-alue
582,2058 € - 523,9903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR120 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR100 x 16 1000.0 Teräs

20153496

Hinta-alue
588,4379 € - 529,597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR100 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR55 x 9 2000.0 Teräs

20153236

Hinta-alue
502,454 € - 427,0868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR55 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR20 x 4 2000.0 Teräs

20153342

Hinta-alue
82,2532 € - 65,805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152888

Hinta-alue
217,279 € - 184,6845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 2000.0 Teräs

20153434

Hinta-alue
458,9463 € - 390,1048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 2000.0 Teräs

20153458

Hinta-alue
791,9314 € - 673,138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0