Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen. Säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Ne sopivat kuntosalilaitteisiin, lääketieteellisiin välineisiin, pitopalvelulaitteisiin, hihnakuljettimiin jne.
Sarjanumero: SR5409
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Nokan materiaali | Loppuvoima | Nokkatyyppi | Alustava loppuvoima | Rungon materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,5905 € - 41,7578 € | 95 Varastossa |
M16 x 1.5
|
Ruostumaton teräs
|
35.00 N
35.00 N
|
Tappi
|
17.00 N
17.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
1,3568 € - 1,5076 € | 18 Varastossa |
M6
|
Valssattu teräs
|
18.00 N
18.00 N
|
Kuula
|
10.00 N
10.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
13,7533 € - 15,2751 € | 33 Varastossa |
M12 x 1.5
|
Valssattu teräs
|
20.00 N
20.00 N
|
Tappi
|
12.00 N
12.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
15,076 € - 15,076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.5
|
Valssattu teräs
|
30.00 N
30.00 N
|
Tappi
|
11.00 N
11.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
1,0837 € - 1,2032 € | 17 Varastossa |
M3
|
Valssattu teräs
|
5.00 N
5.00 N
|
Kuula
|
3.00 N
3.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
1,536 € - 1,7067 € | 480 Varastossa |
M8
|
Valssattu teräs
|
45.00 N
45.00 N
|
Kuula
|
30.00 N
30.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
3,6125 € - 4,025 € | 50 Varastossa |
M20
|
Valssattu teräs
|
95.00 N
95.00 N
|
Kuula
|
55.00 N
55.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
5,8507 € - 6,5057 € | 7 Varastossa |
M16
|
Ruostumaton teräs
|
140.00 N
140.00 N
|
Kuula
|
85.00 N
85.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
7,9705 € - 7,9705 € | 128 Varastossa |
M20
|
Ruostumaton teräs
|
100.00 N
100.00 N
|
Kuula
|
60.00 N
60.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
1,7096 € - 1,898 € | 319 Varastossa |
M5
|
Ruostumaton teräs
|
11.00 N
11.00 N
|
Kuula
|
7.00 N
7.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
1,9769 € - 2,2045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Valssattu teräs
|
80.00 N
80.00 N
|
Kuula
|
50.00 N
50.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
1,6524 € - 1,8443 € | 740 Varastossa |
M4
|
Ruostumaton teräs
|
4.00 N
4.00 N
|
Kuula
|
2.00 N
2.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
2,0246 € - 2,2479 € | 733 Varastossa |
M6
|
Ruostumaton teräs
|
18.00 N
18.00 N
|
Kuula
|
10.00 N
10.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
18,4895 € - 18,4895 € | 118 Varastossa |
M16 x 1.5
|
Valssattu teräs
|
30.00 N
30.00 N
|
Tappi
|
13.00 N
13.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
13,284 € - 14,7489 € | 182 Varastossa |
M10 x 1.0
|
Valssattu teräs
|
25.00 N
25.00 N
|
Tappi
|
8.00 N
8.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
3,659 € - 4,0722 € | 33 Varastossa |
M12
|
Ruostumaton teräs
|
105.00 N
105.00 N
|
Kuula
|
70.00 N
70.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
24,3065 € - 26,9946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.5
|
Ruostumaton teräs
|
20.00 N
20.00 N
|
Tappi
|
9.00 N
9.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
15,4001 € - 17,1331 € | 3 Varastossa |
M16 x 1.5
|
Valssattu teräs
|
25.00 N
25.00 N
|
Tappi
|
10.00 N
10.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
2,6058 € - 2,8987 € | 311 Varastossa |
M8
|
Ruostumaton teräs
|
25.00 N
25.00 N
|
Kuula
|
15.00 N
15.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
1,6673 € - 1,8609 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruostumaton teräs
|
6.00 N
6.00 N
|
Kuula
|
3.00 N
3.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa