Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen. Säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Ne sopivat kuntosalilaitteisiin, lääketieteellisiin välineisiin, pitopalvelulaitteisiin, hihnakuljettimiin jne.
Sarjanumero: SR5409
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Nokan materiaali | Loppuvoima | Nokkatyyppi | Alustava loppuvoima | Rungon materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6673 € - 1,8609 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruostumaton teräs
|
6.00 N
6.00 N
|
Kuula
|
3.00 N
3.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
1,2615 € - 1,4037 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Valssattu teräs
|
11.00 N
11.00 N
|
Kuula
|
7.00 N
7.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
2,176 € - 2,4178 € | 201 Varastossa |
M16
|
Valssattu teräs
|
165.00 N
165.00 N
|
Kuula
|
80.00 N
80.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
2,6058 € - 2,8987 € | 311 Varastossa |
M8
|
Ruostumaton teräs
|
25.00 N
25.00 N
|
Kuula
|
15.00 N
15.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
1,3568 € - 1,5076 € | 18 Varastossa |
M6
|
Valssattu teräs
|
18.00 N
18.00 N
|
Kuula
|
10.00 N
10.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
13,7533 € - 15,2751 € | 33 Varastossa |
M12 x 1.5
|
Valssattu teräs
|
20.00 N
20.00 N
|
Tappi
|
12.00 N
12.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
3,3044 € - 3,3044 € | 120 Varastossa |
M10
|
Ruostumaton teräs
|
50.00 N
50.00 N
|
Kuula
|
35.00 N
35.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
1,536 € - 1,7067 € | 480 Varastossa |
M8
|
Valssattu teräs
|
45.00 N
45.00 N
|
Kuula
|
30.00 N
30.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
3,6125 € - 4,025 € | 50 Varastossa |
M20
|
Valssattu teräs
|
95.00 N
95.00 N
|
Kuula
|
55.00 N
55.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
1,0837 € - 1,2032 € | 17 Varastossa |
M3
|
Valssattu teräs
|
5.00 N
5.00 N
|
Kuula
|
3.00 N
3.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
2,0246 € - 2,2479 € | 733 Varastossa |
M6
|
Ruostumaton teräs
|
18.00 N
18.00 N
|
Kuula
|
10.00 N
10.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
24,3065 € - 26,9946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.5
|
Ruostumaton teräs
|
20.00 N
20.00 N
|
Tappi
|
9.00 N
9.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
1,9769 € - 2,2045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Valssattu teräs
|
80.00 N
80.00 N
|
Kuula
|
50.00 N
50.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
1,7096 € - 1,898 € | 319 Varastossa |
M5
|
Ruostumaton teräs
|
11.00 N
11.00 N
|
Kuula
|
7.00 N
7.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
19,5135 € - 21,6753 € | 55 Varastossa |
M10 x 1.0
|
Ruostumaton teräs
|
15.00 N
15.00 N
|
Tappi
|
6.00 N
6.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
7,9705 € - 7,9705 € | 128 Varastossa |
M20
|
Ruostumaton teräs
|
100.00 N
100.00 N
|
Kuula
|
60.00 N
60.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
18,4895 € - 18,4895 € | 118 Varastossa |
M16 x 1.5
|
Valssattu teräs
|
30.00 N
30.00 N
|
Tappi
|
13.00 N
13.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
5,8507 € - 6,5057 € | 7 Varastossa |
M16
|
Ruostumaton teräs
|
140.00 N
140.00 N
|
Kuula
|
85.00 N
85.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
15,4001 € - 17,1331 € | 3 Varastossa |
M16 x 1.5
|
Valssattu teräs
|
25.00 N
25.00 N
|
Tappi
|
10.00 N
10.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
3,659 € - 4,0722 € | 33 Varastossa |
M12
|
Ruostumaton teräs
|
105.00 N
105.00 N
|
Kuula
|
70.00 N
70.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa