Valikko Haku

Jousimännät - kierteellinen/lukittuva

Varastossa

Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen. Säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Ne sopivat kuntosalilaitteisiin, lääketieteellisiin välineisiin, pitopalvelulaitteisiin, hihnakuljettimiin jne.

Sarjanumero: SR5409

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Nokan materiaali Loppuvoima Nokkatyyppi Alustava loppuvoima Rungon materiaali Osta
1,9769 € - 2,2045 € 8 Varastossa
M12
Valssattu teräs
80.00 N
Kuula
50.00 N
Valssattu teräs
1,6524 € - 1,8443 € 600 Varastossa
M4
Ruostumaton teräs
4.00 N
Kuula
2.00 N
Ruostumaton teräs
2,176 € - 2,4178 € 81 Varastossa
M16
Valssattu teräs
165.00 N
Kuula
80.00 N
Valssattu teräs
1,6673 € - 1,8609 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Ruostumaton teräs
6.00 N
Kuula
3.00 N
Ruostumaton teräs
1,2615 € - 1,4037 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Valssattu teräs
11.00 N
Kuula
7.00 N
Valssattu teräs
2,0246 € - 2,2479 € 1013 Varastossa
M6
Ruostumaton teräs
18.00 N
Kuula
10.00 N
Ruostumaton teräs
  • / 2
Kuulamäntä M12 24.5 mm 50.00 N 80.00 N Teräs

10270813

Hinta-alue
2,2045 € - 1,9769 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Rungon pituus
    24.5 mm
  • Loppuvoima
    80.00 N
  • Alustava loppuvoima
    50.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M4 10.0 mm 2.00 N 4.00 N Ruostumaton teräs

10270851

Hinta-alue
1,8443 € - 1,6524 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Rungon pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    4.00 N
  • Alustava loppuvoima
    2.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M16 27.5 mm 80.00 N 165.00 N Teräs

10270820

Hinta-alue
2,4178 € - 2,176 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Rungon pituus
    27.5 mm
  • Loppuvoima
    165.00 N
  • Alustava loppuvoima
    80.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M3 7.5 mm 3.00 N 6.00 N Ruostumaton teräs

10270844

Hinta-alue
1,8609 € - 1,6673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Rungon pituus
    7.5 mm
  • Loppuvoima
    6.00 N
  • Alustava loppuvoima
    3.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Teräs

10270776

Hinta-alue
1,4037 € - 1,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Rungon pituus
    13.0 mm
  • Loppuvoima
    11.00 N
  • Alustava loppuvoima
    7.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Ruostumaton teräs

10270875

Hinta-alue
2,2479 € - 2,0246 €

Varastotasot
1013 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Rungon pituus
    15.0 mm
  • Loppuvoima
    18.00 N
  • Alustava loppuvoima
    10.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs