Valikko Haku

Jousimäntä M3 1.5 7.0 Mustattu teräs

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Essentra tuotenumero:

20760861

Valmistajan tuotenumero:

20760861

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 2,47 €
20 - 49 2,22 €
50 - 99 2,10 €
100 + 1,85 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,47 €

1 x 2,47 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Spring load Increased
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Isku s1 0.4
Spring load F1 ≈ N 6.4
Spring load F2 ≈ N 9.5
A/F 0.40
Paino gr 0.3
Materiaali Mustattu teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä