Valikko Haku

Jousimännät - laajennuslaite

Kysy toimitusaikaa

Näitä laajennuslaitteella varustettuja jousimäntiä käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostamiseen. Sen ainutkertainen rungon muotoilu taipuu laajentuakseen, supistuakseen ja mukautuakseen poran reiän toleransseihin jopa leveydellä + 0,2 mm d4.

Sen materiaali tarjoaa erinomaista lujuutta eri tilanteissa ja lämpötiloissa sekä myös korroosionsietokykyä, kontrollia ja vakautta. Sitä on helppo ja nopea käyttää tuotannossa ja kokoonpanossa, ja se poistaa huipputarkan koneistuksen ja osien valmistuksen kustannusten tarpeen.

Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi suosituksena on, että sitä käytetään yksittäisenä, kertakäyttöisenä asennuksena, koska toistuvat asennukset ja purkamiset saattavat vähentää sen kykyä laajentua suurempien toleranssien aukkoihin muovin väsymisen vuoksi. Kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C. Ihanteellinen käytettäväksi muovista muovatuissa osissa koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen ja valaistuslaitteissa.

  • Käytetään asemointiin, paineen antoon ja pois nostoon.
  • Sen ainutkertainen rungon muotoilu taipuu laajentuakseen, supistuakseen ja mukautuakseen poran reiän toleransseihin jopa leveydellä + 0,2 mm d4.
  • Kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C.
Materiaali: Termoplastinen Väri: Musta Sarjanumero: SR32302

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d4 +0.2 d1 +0.1 l2 d3 Tyyppi l1 ±0.2 d2 Osta
2,3678 € - 3,157 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
10.0
1.5
11.0
Body & Ball Thermo
13.5
8..0
1,476 € - 1,968 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
8.0
1.0
8.5
Body & Ball Thermo
9.0
6.5
1,0968 € - 1,4658 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
5.0
1.0
5.6
Body Thermo & Ball Stainless
6.0
4.0
1,3633 € - 1,8143 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
6.0
1.0
6.5
Body & Ball Thermo
7.0
5.0
1,2813 € - 1,7015 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
8.0
1.0
8.5
Body Thermo & Ball Stainless
9.0
6.5
1,1275 € - 1,4965 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
6.0
1.0
6.5
Body Thermo & Ball Stainless
7.0
5.0
1,0353 € - 1,3838 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
4.0
1.0
4.6
Body Thermo & Ball Stainless
5.0
3.0
1,2505 € - 1,6605 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
4.0
1.0
4.6
Body & Ball Thermo
5.0
3.0
2,1115 € - 2,8085 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
10.0
1.5
11.0
Body Thermo & Ball Stainless
13.5
8..0
1,312 € - 1,7425 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
5.0
1.0
5.6
Body & Ball Thermo
6.0
4.0
Jousimäntä 10.0 8..0 13.5 Termoplastinen

20252786

Hinta-alue
3,157 € - 2,3678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Termoplastinen

20252809

Hinta-alue
1,968 € - 1,476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Termoplastinen

20252830

Hinta-alue
1,4658 € - 1,0968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Termoplastinen

20252861

Hinta-alue
1,8143 € - 1,3633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Termoplastinen

20252793

Hinta-alue
1,7015 € - 1,2813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Termoplastinen

20252779

Hinta-alue
1,4965 € - 1,1275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Jousimäntä 4.0 3.0 5.0 Termoplastinen

20252823

Hinta-alue
1,3838 € - 1,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Jousimäntä 4.0 3.0 5.0 Termoplastinen

20252847

Hinta-alue
1,6605 € - 1,2505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Jousimäntä 10.0 8..0 13.5 Termoplastinen

20252762

Hinta-alue
2,8085 € - 2,1115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Termoplastinen

20252854

Hinta-alue
1,7425 € - 1,312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0