Valikko Haku

Jousimännät - vetorengas/käsinvedettävä

Varastossa

Vetorenkaalla varustettu jousimäntä voidaan vetää takaisin myös käsin. Tuotteessa on nikkelöity kotelo ja ruostumaton terästappi.

Vetorengas on kätevä tapa nostaa mäntä. Nämä männät sopivat erinomaisesti paikantamiseen, asetteluun ja kiinnittämiseen. Yleisiä käyttökohteita ovat mm. kuntosalilaitteet, kuten painonnostokokoonpanot.

Kierrekoot M6, M8, M10 ja M12.

  • Kotelomateriaali: nikkelöity teräs
  • Tappimateriaali: ruostumaton teräs


Sarjanumero: SR5407

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon kierrekoko Nastan kierrekoko Osta
317 Varastossa
M8
5.0
485 Varastossa
M12
8.0
376 Varastossa
M6
4.0
358 Varastossa
M10
6.0
Jousimäntä 18.0 mm M8 Ruostumaton teräs Harmaa

10270943


Varastotasot
317 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Kahvatyyppi
    Kahva vetorenkaalla
  • Rungon kierteen pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    29.0 N
  • Alustava loppuvoima
    8.0 N
Jousimäntä 30.0 mm M12 Ruostumaton teräs Harmaa

10270967


Varastotasot
485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Kahvatyyppi
    Kahva vetorenkaalla
  • Rungon kierteen pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    18.0 N
  • Alustava loppuvoima
    7.0 N
Jousimäntä 14.0 mm M6 Ruostumaton teräs Harmaa

10270936


Varastotasot
376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Kahvatyyppi
    Kahva vetorenkaalla
  • Rungon kierteen pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    14.0 N
  • Alustava loppuvoima
    5.0 N
Jousimäntä 24.0 mm M10 Ruostumaton teräs Harmaa

10270950


Varastotasot
358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Kahvatyyppi
    Kahva vetorenkaalla
  • Rungon kierteen pituus
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    18.0 N
  • Alustava loppuvoima
    6.0 N