Valikko Haku

Joustava suojaverkko

Varastossa

Flexible Protective Netting is designed to stretch and conform to any shape, offering excellent protection. Available in standard or heavy gauge for added durability, it provides optimum visibility.

Helppo asentaa ja irrottaa eikä kerää tai säilö kosteutta.Toimitetaan rullassa vakiomittaisena tai painavana, jos käyttökohteet vaativat kestävämpää suojausta.Sitä käytetään varastoissa suojaamaan käyttökohteita, joissa on putoavien esineiden tai roskien riski. Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SRR0075

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus W Muoto T Materiaali L Osta
107,8133 € - 107,8133 € 16 Varastossa
0.8 m
Suorakulma
1.0 mm
LDPE
50.0 m
13,0008 € - 27,3017 € 83 Varastossa
0.8 m
Timantti
5.0 mm
LDPE
1.0 m
Joustava suojaverkko 50.0 m 0.8 m 50.0 m

10354315

Hinta-alue
107,8133 € - 107,8133 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 m
  • T
    1.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Joustava suojaverkko 1.0 m 0.8 m 1.0 m Musta

10354322

Hinta-alue
27,3017 € - 13,0008 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    1.0 m
  • T
    5.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE