Valikko Haku

Joustavat päätysuojukset - haponkestävyys

Varastossa

Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.

Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.

Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.

  • Voi venyä suurempiin halkaisijoihin tiiviimpää istuvuutta varten.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä kärkiä.
  • Sisältää ripustusliuskan käytettäväksi vaijerikoukkujen kanssa.
Materiaali: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h d Tyyppi Osta
0,5421 € - 1,1385 € 2509 Varastossa
34.5 mm
30.0 mm
2
0,6174 € - 1,5209 € 3419 Varastossa
34.5 mm
26.0 mm
2
0,1506 € - 0,3162 € 12150 Varastossa
24.5 mm
8.0 mm
3
0,4189 € - 0,4747 € 8880 Varastossa
34.5 mm
21.0 mm
2
0,3395 € - 0,713 € 1760 Varastossa
28.5 mm
20.0 mm
2
0,4778 € - 0,4778 € 17970 Varastossa
34.0 mm
24.0 mm
2
0,7543 € - 1,863 € 13600 Varastossa
35.0 mm
29.0 mm
2
0,2135 € - 0,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0 mm
11.0 mm
4
0,6558 € - 1,6129 € 2320 Varastossa
33.5 mm
27.0 mm
2
0,182 € - 0,3823 € 1500 Varastossa
29.5 mm
10.0 mm
3
0,2437 € - 0,5117 € 89024 Varastossa
29.0 mm
13.0 mm
2
0,3053 € - 0,3508 € 7147 Varastossa
28.0 mm
16.0 mm
4
0,5421 € - 1,334 € 2000 Varastossa
34.5 mm
25.0 mm
2
0,3231 € - 0,6785 € 7000 Varastossa
29.5 mm
19.0 mm
2
0,2039 € - 0,4283 € 8100 Varastossa
29.0 mm
11.0 mm
2
0,3135 € - 0,7734 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
17.0 mm
4
0,4874 € - 1,1989 € 6200 Varastossa
34.5 mm
23.0 mm
2
0,3573 € - 0,7964 € 26296 Varastossa
24.0 mm
4.0 mm
3
0,6681 € - 1,403 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.5 mm
28.0 mm
2
0,124 € - 0,2604 € 11581 Varastossa
24.0 mm
7.0 mm
3
  • / 3
Joustava päätysuojus 30.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10125816

Hinta-alue
1,1385 € - 0,5421 €

Varastotasot
2509 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084298

Hinta-alue
1,5209 € - 0,6174 €

Varastotasot
3419 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Musta

10125847

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1506 €

Varastotasot
12150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084250

Hinta-alue
0,4747 € - 0,4189 €

Varastotasot
8880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10087824

Hinta-alue
0,713 € - 0,3395 €

Varastotasot
1760 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10087862

Hinta-alue
0,4778 € - 0,4778 €

Varastotasot
17970 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084311

Hinta-alue
1,863 € - 0,7543 €

Varastotasot
13600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Musta

10488362

Hinta-alue
0,2135 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084304

Hinta-alue
1,6129 € - 0,6558 €

Varastotasot
2320 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Musta

10087763

Hinta-alue
0,3823 € - 0,182 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10087794

Hinta-alue
0,5117 € - 0,2437 €

Varastotasot
89024 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084229

Hinta-alue
0,3508 € - 0,3053 €

Varastotasot
7147 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084281

Hinta-alue
1,334 € - 0,5421 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10125823

Hinta-alue
0,6785 € - 0,3231 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10087855

Hinta-alue
0,4283 € - 0,2039 €

Varastotasot
8100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Musta

10084236

Hinta-alue
0,7734 € - 0,3135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10084274

Hinta-alue
1,1989 € - 0,4874 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Musta

10087725

Hinta-alue
0,7964 € - 0,3573 €

Varastotasot
26296 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Musta

10125854

Hinta-alue
1,403 € - 0,6681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Joustava päätysuojus 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10125830

Hinta-alue
0,2604 € - 0,124 €

Varastotasot
11581 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Suurin lämpötila
    95 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV