Valikko Haku

Joustavat päätysuojukset hihnalla

Varastossa

Elastomer Lanyard is intended to link or separate two components. Features a fastening loop on one end and a mounting hole on the other. The loop helps lessen the danger of failure in heavy-duty applications, while also providing safe installation.

  • Suunniteltu yhdistämään ja kiinnittämään kaksi erillistä komponenttia.
  • Sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
  • Erittäin joustava EPDM-materiaali voi venyä jopa kolme kertaa nimellispituutensa verran.
Materiaali: EPDM Väri: Musta Sarjanumero: SR2000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L H Osta
0,9775 € - 1,072 € 710 Varastossa
236.0 mm
3.0 mm
0,8858 € - 0,8858 € 3998 Varastossa
136.0 mm
3.0 mm
N/A 236.0 mm (ID) 180 °C Musta EPDM

10154311

Hinta-alue
1,072 € - 0,9775 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    3.0 mm
  • L
    236.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
N/A;136.0 mm;(ID);180 °C;Musta;EPDM

10005873

Hinta-alue
0,8858 € - 0,8858 €

Varastotasot
3998 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    3.0 mm
  • L
    136.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Tullinimike
    3926909790