Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5216 € - 1,3771 € | 80 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1213 € - 0,3191 € | 132500 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,0887 € - 0,1863 € | 25600 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,5203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,5405 € | 3135 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,3847 € - 1,0177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,9315 € | 5827 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3996 € | 13525 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,0617 € - 0,1627 € | 37000 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,3094 € - 0,8136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,3421 € | 12950 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1334 € - 0,3536 € | 8670 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2341 € - 0,6152 € | 47330 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2231 € - 0,6584 € | 6123 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1684 € - 0,4427 € | 3600 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,4686 € | 3308 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,2328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,4586 € - 1,2075 € | 27942 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,6526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1972 € | 13402 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa