Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5216 € - 1,3771 € | 80 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1213 € - 0,3191 € | 132500 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,0887 € - 0,1863 € | 25600 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,5203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,5405 € | 3135 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,3847 € - 1,0177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,9315 € | 5827 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3996 € | 13525 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,0617 € - 0,1627 € | 37000 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,3094 € - 0,8136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,3421 € | 12950 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1334 € - 0,3536 € | 8670 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2341 € - 0,6152 € | 47330 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2231 € - 0,6584 € | 6123 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1684 € - 0,4427 € | 3600 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,4686 € | 3308 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,2328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,4586 € - 1,2075 € | 27942 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,6526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1972 € | 13402 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa