Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1035 € - 0,2734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4162 € - 1,1011 € | 2720 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0306 € - 0,0642 € | 200 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,299 € | 6151 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,4053 € | 143333 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,308 € - 0,8107 € | 3600 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,0827 € - 0,2179 € | 206940 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,9689 € | 810 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,0772 € - 0,2024 € | 350682 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,2834 € - 0,7475 € | 6807 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,0852 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,5951 € | 1064 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4435 € - 1,1759 € | 1500 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,4168 € | 146 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,6497 € | 582 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,9344 € | 440 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,5203 € | 2400 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,1861 € - 0,4945 € | 10400 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,4715 € | 5952 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2382 € - 0,529 € | 31078 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa