Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1913 € - 5,3066 € | 2468 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 248,3172 € - 248,3172 € | 104 Varastossa |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 146,9093 € - 146,9093 € | 51 Varastossa |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 284,3254 € - 284,3254 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 392,2874 € - 392,2874 € | 32 Varastossa |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 92,5495 € - 138,8312 € | 7 Varastossa |
29.37 in
746.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,2032 € - 3,6907 € | 158 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,4381 € - 20,6149 € | 6131 Varastossa |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,7012 € - 7,4096 € | 292 Varastossa |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 23,3233 € - 34,985 € | 277 Varastossa |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,2031 € - 3,6909 € | 126 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 9,2199 € - 10,2443 € | 81 Varastossa |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,7744 € - 11,6476 € | 142 Varastossa |
9.626 in
244.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 11,7599 € - 17,6398 € | 3 Varastossa |
11.22 in
285.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 47,3623 € - 71,0645 € | 73 Varastossa |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,0416 € - 24,3477 € | 35 Varastossa |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 8,1253 € - 12,1809 € | 10 Varastossa |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,2905 € - 31,7713 € | 137 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 74,7272 € - 112,1119 € | 15 Varastossa |
27.008 in
686.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,7225 € - 16,3628 € | 610 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni