Valikko Haku

Joustavat vinyyliset vedinsuojukset - Korkea lämpötila

Varastossa

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vetoliuskalla varustetut suuren lämpötilan joustavat suojukset sopivat kierteitetyille ja kierteettömille kohteille ja voidaan irrottaa molemmista.

  • Kukin suojus sopii ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta monelle halkaisijalle.
  • Helppo kiinnittää ja poistaa.
Materiaali: Joustava PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Osta
0,7489 € - 1,5726 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
40.0 mm
0,4901 € - 1,0264 € 316 Varastossa
13.5 mm
25.0 mm
0,3915 € - 0,8194 € 19851 Varastossa
11.0 mm
25.0 mm
0,8871 € - 1,863 € 685 Varastossa
24.0 mm
50.0 mm
0,6777 € - 1,4231 € 1800 Varastossa
16.5 mm
30.0 mm
Suojahattu kahvalla 20.0 mm 40.0 mm Joustava PVC Keltainen

10015872

Hinta-alue
1,5726 € - 0,7489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Materiaali
    Joustava PVC
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Suojahattu kahvalla 13.5 mm 25.0 mm Joustava PVC Keltainen

10015858

Hinta-alue
1,0264 € - 0,4901 €

Varastotasot
316 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiaali
    Joustava PVC
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Suojahattu kahvalla 11.0 mm 25.0 mm Joustava PVC Keltainen

10015841

Hinta-alue
0,8194 € - 0,3915 €

Varastotasot
19851 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiaali
    Joustava PVC
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3923509000
Suojahattu kahvalla 24.0 mm 50.0 mm Joustava PVC Keltainen

10015889

Hinta-alue
1,863 € - 0,8871 €

Varastotasot
685 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Materiaali
    Joustava PVC
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Suojahattu kahvalla 16.5 mm 30.0 mm Joustava PVC Keltainen

10015865

Hinta-alue
1,4231 € - 0,6777 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiaali
    Joustava PVC
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790