Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,21 € - 0,239 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1547 € - 0,1903 € 7503 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1615 € - 0,1793 € 7636 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1514 € - 0,1683 € 36570 Varastossa
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
6.0 mm
0,2204 € - 0,2669 € 5791 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,2003 € - 0,228 € 2970 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,2052 € - 0,228 € 11046 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2094 € - 0,256 € 62 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2362 € - 0,2694 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,21 € - 0,239 € 4000 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,2026 € - 0,2478 € 29999 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
0,155 € - 0,1722 € 72000 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2094 € - 0,256 € 2095 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2026 € - 0,2478 € 40895 Varastossa
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
10.0 mm
0,1251 € - 0,139 € 2007 Varastossa
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,113 € - 0,1176 € 113024 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,2204 € - 0,2669 € 3530 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1315 € - 0,1602 € 500 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
0,1315 € - 0,1602 € 10255 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
15.9 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023624

Hinta-alue
0,239 € - 0,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10002339

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
7503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 4.0 mm PA6 Väritön

10381786

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1615 €

Varastotasot
7636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023662

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023075

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1514 €

Varastotasot
36570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.8 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10002155

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2204 €

Varastotasot
5791 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023518

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023433

Hinta-alue
0,228 € - 0,2052 €

Varastotasot
11046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002353

Hinta-alue
0,256 € - 0,2094 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023709

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023747

Hinta-alue
0,239 € - 0,21 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002001

Hinta-alue
0,2478 € - 0,2026 €

Varastotasot
29999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023914

Hinta-alue
0,1722 € - 0,155 €

Varastotasot
72000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus B
    1.5 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.6 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002322

Hinta-alue
0,256 € - 0,2094 €

Varastotasot
2095 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002025

Hinta-alue
0,2478 € - 0,2026 €

Varastotasot
40895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023945

Hinta-alue
0,139 € - 0,1251 €

Varastotasot
2007 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10002162

Hinta-alue
0,1176 € - 0,113 €

Varastotasot
113024 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10002247

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2204 €

Varastotasot
3530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023822

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023785

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
10255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm