Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.
Sarjanumero: SR2749
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1725 € - 0,2108 € | 4989 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1315 € - 0,1602 € | 38448 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,141 € - 0,1567 € | 1000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,3053 € - 0,3381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1107 € - 0,123 € | 5967 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1194 € - 0,1327 € | 29000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2362 € - 0,2694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2362 € - 0,2694 € | 1000 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1315 € - 0,1602 € | 900 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1315 € - 0,1602 € | 200 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2204 € - 0,2669 € | 1667 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1315 € - 0,1602 € | 1443 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2362 € - 0,2694 € | 3917 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1315 € - 0,1602 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1024 € - 0,1089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,21 € - 0,239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,164 € - 0,1822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2081 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.051 - 0.075 in
1.3 - 1.9 mm
|
0.051 - 0.075 in
1.3 - 1.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
0,2396 € - 0,2656 € | 23200 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.055 in
1.0 - 1.4 mm
|
0.039 - 0.055 in
1.0 - 1.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1315 € - 0,1602 € | 9460 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa