Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1315 € - 0,1602 € 1000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
6.4 mm
0,1315 € - 0,1602 € 1443 Varastossa
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 3977 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1478 € - 0,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
0,104 € - 0,1082 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
0,1667 € - 0,1667 € 2970 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1384 € - 0,1384 € 2078 Varastossa
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
0,1035 € - 0,3285 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
13.5 mm
0,1062 € - 0,1516 € 40993 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,0944 € - 0,1348 € 258876 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,2615 € - 0,4244 € 14700 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
24.0 mm
0,2012 € - 0,3737 € 1200 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,2026 € - 0,2478 € 35 Varastossa
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
8.0 mm
0,1095 € - 0,3478 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1354 € - 0,1682 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
0,1229 € - 0,1752 € 2000 Varastossa
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1421 € - 0,1421 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.8 mm
0,2051 € - 0,2279 € 31780 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2026 € - 0,2478 € 1126 Varastossa
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
0,141 € - 0,1567 € 1000 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023815

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023013

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
1443 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    5.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.0 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023723

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
3977 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 5.0 mm PA6 Väritön

10067710

Hinta-alue
0,271 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.8 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023204

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151884

Hinta-alue
0,1667 € - 0,1667 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 3.5 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151617

Hinta-alue
0,1384 € - 0,1384 €

Varastotasot
2078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 13.5 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151501

Hinta-alue
0,3285 € - 0,1035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151488

Hinta-alue
0,1516 € - 0,1062 €

Varastotasot
40993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151464

Hinta-alue
0,1348 € - 0,0944 €

Varastotasot
258876 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 24.0 mm PA6 Väritön

10067772

Hinta-alue
0,4244 € - 0,2615 €

Varastotasot
14700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.8 mm
Käänteislukitusteline 4.0 mm PA6 Väritön

10184387

Hinta-alue
0,3737 € - 0,2012 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002087

Hinta-alue
0,2478 € - 0,2026 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151778

Hinta-alue
0,3478 € - 0,1095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 24.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151587

Hinta-alue
0,1682 € - 0,1354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151693

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1229 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 4.8 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151624

Hinta-alue
0,1421 € - 0,1421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023495

Hinta-alue
0,2279 € - 0,2051 €

Varastotasot
31780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002032

Hinta-alue
0,2478 € - 0,2026 €

Varastotasot
1126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023884

Hinta-alue
0,1567 € - 0,141 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus B
    1.5 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.6 mm