Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2362 € - 0,2694 € 1000 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2026 € - 0,2478 € 318 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
7.0 mm
0,21 € - 0,239 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2875 € - 0,319 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
0,1315 € - 0,1602 € 1999 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
15.9 mm
0,1725 € - 0,2108 € 16000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1265 € - 0,1406 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1915 € - 0,2128 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1547 € - 0,1903 € 9 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1684 € - 0,1861 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1315 € - 0,1602 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
6.4 mm
0,1078 € - 0,1197 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
8.0 mm
0,2396 € - 0,2656 € 23200 Varastossa
8.0 mm
8.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.0 - 1.4 mm
8.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 1000 Varastossa
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,164 € - 0,1822 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2362 € - 0,2694 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,21 € - 0,239 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2075 € - 0,2562 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023679

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2362 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002070

Hinta-alue
0,2478 € - 0,2026 €

Varastotasot
318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023655

Hinta-alue
0,239 € - 0,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10381410

Hinta-alue
0,319 € - 0,2875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Litteä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    10.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.0 - 1.4 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023792

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
1999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10002285

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1725 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023877

Hinta-alue
0,1406 € - 0,1265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus B
    1.5 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.6 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023891

Hinta-alue
0,2128 € - 0,1915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus B
    1.5 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.6 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10002360

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10381380

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Litteä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    6.4 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.0 - 2.0 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023808

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023082

Hinta-alue
0,1197 € - 0,1078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.8 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10381403

Hinta-alue
0,2656 € - 0,2396 €

Varastotasot
23200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Litteä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    8.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.0 - 1.4 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023020

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    5.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.0 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023860

Hinta-alue
0,1822 € - 0,164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus B
    1.5 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.6 mm
Käänteislukitusteline 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023761

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023686

Hinta-alue
0,239 € - 0,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 6.5 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10366073

Hinta-alue
0,2562 € - 0,2075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.6 mm