Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1176 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1027 € - 0,1465 € 38200 Varastossa
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1052 € - 0,3363 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0945 € - 0,0984 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,0945 € - 0,0984 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1196 € - 0,1245 € 1242 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,104 € - 0,1082 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
0,1144 € - 0,3626 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
19.0 mm
0,1023 € - 0,3252 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0944 € - 0,1348 € 258876 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1124 € - 0,1603 € 7000 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,2012 € - 0,3737 € 4698 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,1893 € - 0,2155 € 3049 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,0969 € - 0,1385 € 780 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,097 € - 0,3086 € 771 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.5 mm
0,0972 € - 0,139 € 4712 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1023 € - 0,3252 € 2439 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1139 € - 0,1629 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1018 € - 0,1257 € 998 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1018 € - 0,1257 € 13324 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151686

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151655

Hinta-alue
0,1465 € - 0,1027 €

Varastotasot
38200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151839

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023297

Hinta-alue
0,0984 € - 0,0945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023372

Hinta-alue
0,0984 € - 0,0945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023136

Hinta-alue
0,1245 € - 0,1196 €

Varastotasot
1242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023204

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 19.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151556

Hinta-alue
0,3626 € - 0,1144 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151631

Hinta-alue
0,3252 € - 0,1023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151464

Hinta-alue
0,1348 € - 0,0944 €

Varastotasot
258876 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151532

Hinta-alue
0,1603 € - 0,1124 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 3.2 mm PA6 Väritön

10184370

Hinta-alue
0,3737 € - 0,2012 €

Varastotasot
4698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023419

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1893 €

Varastotasot
3049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 5.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151433

Hinta-alue
0,1385 € - 0,0969 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 8.5 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151471

Hinta-alue
0,3086 € - 0,097 €

Varastotasot
771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151846

Hinta-alue
0,139 € - 0,0972 €

Varastotasot
4712 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 4.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151815

Hinta-alue
0,3252 € - 0,1023 €

Varastotasot
2439 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151891

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1139 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001844

Hinta-alue
0,1257 € - 0,1018 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001820

Hinta-alue
0,1257 € - 0,1018 €

Varastotasot
13324 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm