Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1315 € - 0,1602 € 1996 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,1266 € - 0,1407 € 4709 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,0885 € - 0,1093 € 985 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1315 € - 0,1602 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,174 € - 0,2149 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
8.0 mm
0,2245 € - 0,2491 € 15080 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2204 € - 0,2669 € 6694 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.0 mm
0,2382 € - 0,4367 € 10311 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
16.0 mm
0,2026 € - 0,3696 € 4890 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
0,2231 € - 0,4121 € 6790 Varastossa
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
8.0 mm
0,2204 € - 0,2669 € 102 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,2204 € - 0,2669 € 25531 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,2901 € - 0,3136 € 4942 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1028 € - 0,1468 € 1540 Varastossa
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1615 € - 0,1793 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.3 mm
0,102 € - 0,1451 € 31945 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.0 mm
0,2094 € - 0,256 € 7000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2901 € - 0,3136 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,2901 € - 0,3136 € 1000 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,0945 € - 0,0984 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10022962

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
1996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.5 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10022788

Hinta-alue
0,1407 € - 0,1266 €

Varastotasot
4709 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10001851

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0885 €

Varastotasot
985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10022924

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.5 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10001912

Hinta-alue
0,2149 € - 0,174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 7.9 mm PA6 Väritön

10381809

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2245 €

Varastotasot
15080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 19.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10002100

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2204 €

Varastotasot
6694 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 16.0 mm PA6 Väritön

10067758

Hinta-alue
0,4367 € - 0,2382 €

Varastotasot
10311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.8 mm
Käänteislukitusteline 7.9 mm PA6 Väritön

10067734

Hinta-alue
0,3696 € - 0,2026 €

Varastotasot
4890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.8 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 Väritön

10331675

Hinta-alue
0,4121 € - 0,2231 €

Varastotasot
6790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.6 mm
Käänteislukitusteline 4.8 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10002131

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2204 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10002216

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2204 €

Varastotasot
25531 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023457

Hinta-alue
0,3136 € - 0,2901 €

Varastotasot
4942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151747

Hinta-alue
0,1468 € - 0,1028 €

Varastotasot
1540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 3.3 mm PA6 Väritön

10381779

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 9.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151860

Hinta-alue
0,1451 € - 0,102 €

Varastotasot
31945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002292

Hinta-alue
0,256 € - 0,2094 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023426

Hinta-alue
0,3136 € - 0,2901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023532

Hinta-alue
0,3136 € - 0,2901 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023259

Hinta-alue
0,0984 € - 0,0945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm