Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.
Sarjanumero: SR2749
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0982 € - 0,3129 € | 1200 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1091 € - 0,1561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1113 € - 0,3532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1018 € - 0,1257 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1018 € - 0,1257 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1453 € - 0,1818 € | 3774 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1049 € - 0,3316 € | 28000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0972 € - 0,3106 € | 200 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,174 € - 0,2149 € | 4940 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1315 € - 0,1602 € | 2346 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.020 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1543 € - 0,1714 € | 7990 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1363 € - 0,1514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1513 € - 0,1868 € | 1945 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,104 € - 0,1082 € | 17 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,104 € - 0,1082 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1086 € - 0,1558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,146 € - 0,1618 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1139 € - 0,3622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1086 € - 0,1549 € | 3000 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,174 € - 0,2149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa