Tämä piirilevytukivalikoima pitää levyn kiinni sen reunasta minimoiden vaadittua tilaa. Niitä saa lukkonokalla tai ilman, joka tarjoaa lisää pitovoimaa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reikä B kiinnitystyyppi | Reikä A kiinnitystyyppi | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2107 € - 0,2341 € | 7394 Varastossa |
Jousilukkokiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,2415 € - 0,2616 € | 35 Varastossa |
Jousilukkokiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,2039 € | 3000 Varastossa |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1954 € - 0,2223 € | 5220 Varastossa |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,2378 € | 3000 Varastossa |
Jousilukkokiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,2385 € - 0,265 € | 40 Varastossa |
Jousilukkokiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2746 € - 0,3051 € | 1151 Varastossa |
Jousilukkokiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1954 € - 0,2223 € | 1498 Varastossa |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1841 € - 0,2096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1954 € - 0,2223 € | 3000 Varastossa |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,2039 € | 9000 Varastossa |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,2039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,1926 € | 10336 Varastossa |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,2039 € | 3000 Varastossa |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,2039 € | 2994 Varastossa |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1954 € - 0,2223 € | 3004 Varastossa |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,1808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1954 € - 0,2223 € | 10590 Varastossa |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1954 € - 0,2223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa