Valikko Haku

Kaapelikanavan reunakiinnikkeet

Varastossa

Reunakiinnikkeet on tarkoitettu kiinnitettäväksi paneelin reunaan. Kiinikkeitä on tarjolla useita malleja, eri kokoisille aaltoputkille

Sarjanumero: SR6262

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin vähimmäispaksuus Kokonaispituus Yhteensopiva kaapelin halkaisija Paneelin enimmäispaksuus Kokonaisleveys Tyyppi Osta
0,5284 € - 0,7023 € 2000 Varastossa
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
0,6462 € - 0,8625 € 42190 Varastossa
0.7 mm
15.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,3874 € - 0,5161 € 28100 Varastossa
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
20.0 mm
1
0,6147 € - 0,8214 € 1556 Varastossa
0.7 mm
41.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,6304 € - 0,8415 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
23.0 mm
1
0,6147 € - 0,8214 € 1300 Varastossa
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
30.0 mm
1
0,3874 € - 0,5161 € 2518 Varastossa
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,5997 € - 0,8014 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
34.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
12.0 mm
1
0,5846 € - 0,779 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
0,5284 € - 0,7023 € 1600 Varastossa
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
0,3874 € - 0,5161 € 5099 Varastossa
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,6147 € - 0,8214 € 390 Varastossa
3.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
22.0 mm
1
0,6147 € - 0,8214 € 93988 Varastossa
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
22.0 mm
1
0,6304 € - 0,8415 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
23.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
13.0 mm
1
0,6147 € - 0,8214 € 3845 Varastossa
3.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
Poimutettu putkiklipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300640

Hinta-alue
0,7023 € - 0,5284 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.5 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    18.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300718

Hinta-alue
0,8625 € - 0,6462 €

Varastotasot
42190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    13.0 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300626

Hinta-alue
0,5161 € - 0,3874 €

Varastotasot
28100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.5 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300695

Hinta-alue
0,8214 € - 0,6147 €

Varastotasot
1556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.0 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    13.6 mm
  • Kokonaispituus
    41.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628959

Hinta-alue
0,8415 € - 0,6304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    13.0 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    23.3 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300701

Hinta-alue
0,8214 € - 0,6147 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300619

Hinta-alue
0,5161 € - 0,3874 €

Varastotasot
2518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.5 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    15.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10553886

Hinta-alue
0,8014 € - 0,5997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.0 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    19.4 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300657

Hinta-alue
0,779 € - 0,5846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.5 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    17.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300633

Hinta-alue
0,7023 € - 0,5284 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.5 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300602

Hinta-alue
0,5161 € - 0,3874 €

Varastotasot
5099 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.5 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    15.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300688

Hinta-alue
0,8214 € - 0,6147 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.0 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    8.9 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300671

Hinta-alue
0,8214 € - 0,6147 €

Varastotasot
93988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.0 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    8.7 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628942

Hinta-alue
0,8415 € - 0,6304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    13.0 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    23.0 mm
Poimutettu putkiklipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300664

Hinta-alue
0,8214 € - 0,6147 €

Varastotasot
3845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.0 mm
  • Korkeus kuulan keskelle
    18.5 mm
  • Kokonaispituus
    22.0 mm