Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet

Varastossa

These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.

These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.

It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).

  • It provide high-strength support for cables, wires and conductors.
  • Damage, vibration, and corrosion resistant.
  • It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable safety.
Materiaali: LDPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: , SR1780

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,376 € - 0,9247 € 2 Varastossa
0,3367 € - 1,1128 € 1782 Varastossa
0,1754 € - 0,87 € 9857 Varastossa
0,3634 € - 1,2068 € 1818 Varastossa
0,5501 € - 1,35 € 197 Varastossa
0,2441 € - 1,2166 € 16160 Varastossa
6.0 mm
15.2 mm
0,6623 € - 3,2978 € 318 Varastossa
0,1397 € - 0,6974 € 61857 Varastossa
0,8027 € - 2,6663 € 46 Varastossa
0,1571 € - 0,783 € 861 Varastossa
1,0132 € - 1,0132 € 3632 Varastossa
10.0 mm
45.7 mm
1,3612 € - 2,1611 € 588 Varastossa
10.0 mm
50.4 mm
0,2932 € - 1,4594 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8939 € - 1,6273 € 550 Varastossa
10.0 mm
40.6 mm
Kaapelipidike 10 25.4 mm 6.0 mm Musta LDPE - PIR

10087282

Hinta-alue
0,9247 € - 0,376 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Kaapelipidike 8 20.3 mm 6.0 mm Musta LDPE - PIR

10087268

Hinta-alue
1,1128 € - 0,3367 €

Varastotasot
1782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Kaapelipidike 5 12.7 mm 6.0 mm Musta LDPE - PIR

10087244

Hinta-alue
0,87 € - 0,1754 €

Varastotasot
9857 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Kaapelipidike 9 22.8 mm 6.0 mm Musta LDPE - PIR

10087275

Hinta-alue
1,2068 € - 0,3634 €

Varastotasot
1818 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Kaapelipidike 11 27.9 mm 9.6 mm Musta LDPE - PIR

10083451

Hinta-alue
1,35 € - 0,5501 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Kaapelipidike 6 15.2 mm 6.0 mm Musta LDPE - PIR

10087053

Hinta-alue
1,2166 € - 0,2441 €

Varastotasot
16160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kaapelipidike 12 30.0 mm 10.0 mm Musta LDPE - PIR

10087299

Hinta-alue
3,2978 € - 0,6623 €

Varastotasot
318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Kaapelipidike 3 7.6 mm 6.0 mm Musta LDPE - PIR

10087220

Hinta-alue
0,6974 € - 0,1397 €

Varastotasot
61857 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Kaapelipidike 14 35.6 mm 10.0 mm Musta LDPE - PIR

10087305

Hinta-alue
2,6663 € - 0,8027 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Kaapelipidike 4 10.1 mm 6.0 mm Musta LDPE - PIR

10087237

Hinta-alue
0,783 € - 0,1571 €

Varastotasot
861 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Kaapelipidike #18 45.7 mm 10.0 mm Musta LDPE - PIR

10087329

Hinta-alue
1,0132 € - 1,0132 €

Varastotasot
3632 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    45.7 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kaapelipidike #20 50.4 mm 10.0 mm Musta LDPE - PIR

10087336

Hinta-alue
2,1611 € - 1,3612 €

Varastotasot
588 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    50.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kaapelipidike 7 17.8 mm 6.0 mm Musta LDPE - PIR

10087251

Hinta-alue
1,4594 € - 0,2932 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Kaapelipidike #16 40.6 mm 10.0 mm Musta LDPE - PIR

10087312

Hinta-alue
1,6273 € - 0,8939 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    40.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni